价格说明
商品编号 | L | W | t | P1 | P2 | фD1 | фD2 | фD3 | M | N | (α²) | 产品重量(g) | 代码 |
B-211-0 | 150 | 100 | 3 | 40 | 68 | 15 | 6 | 5 | 8 | 320 | 175 | 13004 | |
B-211-1 | 150 | 60 | 3 | 32 | 38 | 12 | 4.5 | 10 | 290 | 101 | 12710 | ||
B-211-2 | 125 | 8 | 84 | 12711 | |||||||||
B-211-3 | 100 | 26 | 67 | 12712 | |||||||||
B-211-4 | 65 | 50 | 2.5 | 23 | 30 | 9 | 3.5 | 4.3 | 6 | 280 | 30 | 12791 | |
B-211-5 | 50 | 30 | 4 | 24 | 12792 | ||||||||
B-211-6 | 323 | 22 | 3.2 | 18 | 12793 | ||||||||
B-211-7 | 40 | 24 | 15 | 12794 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|