产品概述
塑料阻尼铰链 BP-879-1H
铰链内部可装2个BP-879-1和B-879-1阻尼器。另外阻尼器需要另外单独购买
产品特点
【特长】
铰链内部可装2个BP-879-1和B-879-1阻尼器。阻尼器需要另外单独购买
可以设定往复阻尼型或单向阻尼型等多种模式。
【用途】
・公共汽车、火车的衣帽架、服务箱。
规格概述
规格
|
[BP-879-1H] 材 质: 标准色: | 聚乙烯树脂(PP) 黑色 |
[B-879-1H] 材 质: 标准色: 附 件: | 锌合金(ZDC) 黑色涂装(密胺、亚克力树脂) 弹簧 |
![塑料阻尼铰链 BP-879-1H 设定方法](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/TAK1/221004899768/img/a200002.jpg)
塑料阻尼铰链 BP-879-1H 设定方法
![塑料阻尼铰链 BP-879-1H 装配方法](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/TAK1/221004899768/img/a200003.jpg)
塑料阻尼铰链 BP-879-1H 装配方法
![塑料阻尼铰链 BP-879-1H 扭矩值选定方法](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/TAK1/221004899768/img/a200004.jpg)
塑料阻尼铰链 BP-879-1H 扭矩值选定方法
使用案例
![塑料阻尼铰链 BP-879-1H 使用案例](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/TAK1/221004899768/img/a200005.jpg)
塑料阻尼铰链 BP-879-1H 使用案例
注意事项
备注 | 回转式阻尼器需另购。请参照860页。 请在回转式阻尼器的回转范围(180度)以内组装。 铰链所承受门的负荷请设定在98N以内。 使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。 (BP-879-1H) |