本产品回转式阻尼器需要另行购买,型号前缀为:B-879-1-R或B-879-1-L,请根据网页选型后另行购买。
产品概述
本产品回转式阻尼器需要另行购买,型号前缀为:B-879-1-R或B-879-1-L,请根据网页选型后另行购买。
本产品为TAKIGEN(泷源)公司的阻尼铰链 B-879-1H
阻尼铰链 B-879-1H外形图

产品特点
■特点
铰链内部可装2个BP-879-1和B-879-1。
可以设定往复阻尼型或单向阻尼型等多种模式。
■规格
材质∶锌合金(ZDC)
表面处理∶黑色涂装(密胺、亚克力树脂)
附 件∶弹簧
■特殊用途
公共汽车、火车的衣帽架、服务箱
■备注
回转式阻尼器需另购。请参照860页。
请在回转式阻尼器的回转范围(180度)以内组装。
铰链所承受门的负荷请设定在98N以内。
使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。(BP-879-1H)
尺寸图
阻尼铰链 B-879-1H 尺寸图

使用方法
■阻尼铰链 B-879-1H 设定方法

■阻尼铰链 B-879-1H装配方法

使用案例
■规格扭矩计算方法

■使用案例
注意事项
回转式阻尼器需另购。请参照860页。
请在回转式阻尼器的回转范围(180度)以内组装。
铰链所承受门的负荷请设定在98N以内。
使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。(BP-879-1H)
相关产品