商品编号 | L | W | t | P1 | P2 | P3 | фd1 | фd2 | фD1 | (фD2) | (E) | N | 参考值 | 产品重量(g) | 代码 | |
门高x门宽 | 门重量(Kg) | |||||||||||||||
B-1100-1 | 25 | 20 | 0.7 | 11 | 15.6 | ![]() | 3.4 | 4.2 | 2 | 3.6 | ![]() | 3 | 300X150 | 2.4 | 6 | 10709 |
B-1100-2 | 32 | 22 | 0.8 | 13.8 | 21.5 | ![]() | 3.4 | 4.4 | 2 | 3.8 | ![]() | 600X300 | 3 | 8 | 10710 | |
B-1100-3 | 38 | 26 | 0.9 | 15.7 | 27 | ![]() | 3.5 | 4.7 | 2 | 4 | ![]() | 700X350 | 4.5 | 10 | 10711 | |
B-1100-4 | 51 | 32 | 0.8 | 20 | 35.8 | ![]() | 3.4 | 5.2 | 3 | 4.8 | ![]() | 5 | 700X350 | 5.3 | 15 | 10712 |
B-1100-5 | 64 | 34 | 0.9 | 17.9 | 22 | 20.8 | 3.9 | 5.8 | 3 | 5 | ![]() | 800X400 | 7.7 | 25 | 10713 | |
B-1100-6 | 76 | 47 | 1.2 | 24.6 | 26 | 32.6 | 4.9 | 6.5 | 3.5 | 6.2 | 1 | 1200X600 | 14 | 45 | 10714 | |
B-1100-7 | 89 | 52 | 1.2 | 30 | 30 | 38 | 4.9 | 6.5 | 4.5 | 7.1 | 1.7 | 1200X600 | 18 | 65 | 10715 | |
B-1100-8 | 100 | 66 | 1.5 | 37.2 | 26 | 47 | 5.4 | 7.4 | 4.5 | 7.8 | 1.7 | 1400X700 | 23 | 100 | 10716 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|