商品编号 | L | W | t | P1 | P2 | P3 | P4 | φd | ΦD1 | (ΦD2) | N1 | N2 | 参考值 | ||
门高X门宽 | 门重量 | ||||||||||||||
无孔 | 有孔 | ||||||||||||||
B-1078-1 | B-1078-11 | 40 | 35 | 1.5 | 22 | 26 | 3.2 | 3 | 6.3 | 4 | 3 | 600X300 | 7.1 | ||
B-1078-2 | B-1078-12 | 50 | 35 | 1.5 | 22 | 34 | 4.3 | 3 | 6.3 | 4 | 3 | 800X400 | 8 | ||
B-1078-3 | B-1078-13 | 65 | 50 | 2 | 30 | 23 | 23 | 4.3 | 4.5 | 8.8 | 6 | 5 | 1200X600 | 15 | |
B-1078-4 | B-1078-14 | 75 | 50 | 2 | 30 | 27 | 27 | 5.3 | 4.5 | 8.8 | 6 | 5 | 1200X600 | 16 | |
B-1078-5 | B-1078-15 | 90 | 60 | 3 | 38 | 35 | 35 | 6.4 | 6 | 12.3 | 6 | 5 | 1600X800 | 32 | |
B-1078-6 | B-1078-16 | 100 | 60 | 3 | 38 | 26 | 26 | 26 | 6.4 | 6 | 12.3 | 8 | 5 | 1600X800 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|