合页 不锈钢低起尘式样重载用平接型 B-1064-CR
商品
评价
详情
  • 合页 不锈钢低起尘式样重载用平接型 B-1064-CR
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

合页 不锈钢低起尘式样重载用平接型 B-1064-CR

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
BP-151-1照片BP-151-2照片 
B-1064-1-CRB-1064-2-CR 
产品特点
性能:轴部采用完全无需注油的轴承,抑制灰尘的产生
用途:半导体制造装置,无尘室内各种设备,环境试验机
材质:叶片:不锈钢铸件(SUS304)
   轴:不锈钢棒(SUS303)
备注:1,请在两个合页轴为同一线上时安装。
   2,1扇门上不要设置3个以上的铰链。
   3,请不要使用润滑油,润滑脂等。
尺寸图
BP-151-1尺寸图BP-151-使用案例2
BP-151-2尺寸图BP-151-使用案例
B-1064-1-CR尺寸图B-1064-2-CR尺寸图尺寸图
规格概述
塑料平面扭矩铰链 BP-150-1
使用案例
基本上是在右下使用案例2所示的箱盖上使用本产品的情况,
可以参考下面的公示计算出所需扭矩,
选定合适用的扭矩蝶形铰链。(假设们的重心即L尺寸的几何中心)

计算公式
最大扭矩T=L/2Xm(重量kg)X9.8(牛顿)
1N约等于102cN

请仔细阅读注意事项
塑料平面扭矩铰链 BP-148塑料平面扭矩铰链 BP-148
B-1064-1-CR使用案例1B-1064-1-CR使用案例2
注意事项
使用注意事项
1,1扇门(箱盖)不要设置3个以上的铰链。
2,安装时须保证多个铰链的轴心在同一条直线上。
3,请勿在有油,润滑脂等附着的场所以及室外使用。
4,请不要使用润滑油,润滑脂等。
5,请根据实际使用的力学数值计算后确定纵用或者横用。
6,推荐使用环境:0~+40 度
品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。

尺寸图
B-1064-1-CR尺寸图1B-1064-2-CR尺寸图1
B-1064-1-CR尺寸图2B-1064-2-CR尺寸图2
B-1064-1-CR尺寸图B-1064-2-CR尺寸图尺寸图
规格表
性能:轴部采用完全无需注油的轴承,抑制灰尘的产生
用途:半导体制造装置,无尘室内各种设备,环境试验机
材质:叶片:不锈钢铸件(SUS304)
   轴:不锈钢棒(SUS303)
备注:1,请在两个合页轴为同一线上时安装。
   2,1扇门上不要设置3个以上的铰链。
   3,请不要使用润滑油,润滑脂等。
 
商品编号纵向使用2个时门参考重量(kg)产品重量(g)
B-1064-1-CR2D/3D85494
B-1064-2-CR2D65299
●:RoHS指令对应产品  ▲:RoHS指令可对应产品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
型号和尺寸应该怎么选择?
详细描述请参照使用案例中的公式进行计算,主要的参考系数为门板重量,来确定使用的尺寸,但是单个门板的可安装合页上限为2个。
使用上有什么注意事项吗?
使用注意事项
1,1扇门(箱盖)不要设置3个以上的铰链。
2,安装时须保证多个铰链的轴心在同一条直线上。
3,请勿在有油,润滑脂等附着的场所以及室外使用。
4,请不要使用润滑油,润滑脂等。
5,请根据实际使用的力学数值计算后确定纵用或者横用。
6,推荐使用环境:0~+40 度
阻尼铰链和扭矩铰链有什么区别
在一般的情况扭矩铰链指的是铰链含有产生扭矩的组件或设计的功能,所以阻尼铰链从定义来讲是被涵盖在扭矩铰链的范畴内的。
但是阻尼铰链可以单指含有阻尼器组件的铰链,所以如果名称中含有阻尼的字符的话,大体可以推测该铰链含有阻尼组件。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 合页 > 平合页 > 合页 不锈钢低起尘式样重载用平接型 B-1064-CR