产品概述
日本泷源(TAKIGEN)不锈钢调节式平面扭矩铰链 B-1159
产品特点
可将门保持在任意角度。
因为没有利用金属的摩擦,不会产生金属粉末和噪音。
可以通过调节螺母改变扭矩值。
采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。
规格概述
规格
材质:叶片/冷轧不锈钢板(SUS304)
轴/不锈钢棒(SUS303)
插栓/聚甲醛(POM)
表面处理∶光泽滚筒研磨
使用温度范围:0-+40℃
用途
办公设备、家具、控制盘等室内设备
使用案例
注意事项
注意
请在轴为水平状态下进行安装,如使用2个,请保持轴在同一线上。
一个门上请不在使用3个以上的铰链。
请不要使用润滑油等。