产品概述
本产品为TAKIGEN(泷源)公司的不锈钢内门型四轴铰链 B-1404
铰链又称合页是用来连接两个固体并允许两者之间做相对转动的机械装置。
铰链可由可移动的组件构成,或者由可折叠的材料构成。合页主要安装于门窗上,而铰链更多安装于橱柜上。
不锈钢内门型四轴铰链 B-1404外形图
![不锈钢内门型四轴铰链 B-1404外形图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/TAK1/221004898958/img/a190001.jpg)
产品特点
■特点
具有以往单轴铰链所不具备的将门推出功能。
采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。
■规格
材质∶冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理∶光泽滚筒研磨
■用途:
配电柜、控制柜、检查口
尺寸图
规格概述
不锈钢内门型四轴铰链 B-1404产品规格产品重量∶54g
材质∶冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理∶滚筒研磨
拉伸负荷∶196N
![不锈钢内门型四轴铰链 B-1404动作图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/TAK1/221004898958/img/a190004.jpg)
使用案例
四轴铰链使用案例1:
![四轴铰链使用案例1](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/TAK1/221004898958/img/a190005.jpg)
四轴铰链使用案例2:
![四轴铰链使用案例2](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/TAK1/221004898958/img/a190006.jpg)
相关产品