产品概述
扭矩铰链又叫阻尼铰链。
可将门保持在任意角度。
产品特点
·外形无突起,整洁的平面合页型。
·利用树脂的摩擦,因此不会产生金属粉及噪音。
·可长年保持初期设定扭矩。
·安装尺寸与B-1078-12、-13、-15有互换性。
尺寸图
规格概述
材质∶叶片/冷轧不锈钢(SUS304)
轴/不锈钢棒(SUS303)
插栓/聚甲醛(POM)
表面处理∶光泽滚筒研磨
耐久性试验∶2万次以上(额定扭矩下)
使用温度范围∶0~+40℃
使用案例
注意事项
请在轴为水平状态下进行安装,如使用2个,请保持轴在同一线上。
在一个盖上面请不要使用3个以上。
请不要使用润滑油等。
相关产品