商品编号 | L | W1 | W2 | (H1) | H2 | t | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | фd | N | ※X | ※Y | 额定负荷扭矩cN•m | 产品重量(g) | 代码 |
B-1109-0 | 请参照图纸 | 7.5 | 44 | 539土 20% | 195 | 11902 | ||||||||||||
B-1109-1 | 50 | 22 | 22 | 12 | 5 | 2 | 14 | 14 | 40 | 17 | 17 | 4.2 | 6 | 4 | 23.7 | 147 土 15% | 55 | 11805 |
B-1109-2 | 40 | 16 | 21 | 8.5 | 3.7 | 1.2 | 11 | 16 | 30 | 16 | 3.2 | 5 | 2 | 17.2 | 78.4±15% | 22 | 11806 | |
B-1109-3 | 30 | 15 | 20 | 7.5 | 3 | 10 | 15 | 20 | 4 | 2.5 | 14.2 | 29.4±15% | 14 | 11807 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|