产品概述
搭接在两个物品用来扣紧的物件叫搭扣,适用于推拉或上下拉动的单、双开门窗、箱柜及抽屉等。
规格 | ·材质∶冷轧不锈钢板(SUS304) |
| · 表面处理∶研磨 |
用途 | ·药品保管库,船舶用箱柜 |
产品特点
●采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。可使箱盖较紧密的盖在箱体上,同时还可用挂锁锁闭, 开启也比较方便。
规格概述
尺寸图
使用案例
品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
注意事项
备注 ·带制动,由于弹簧的反作用力使门向闭方向作用。不带制动时则无此作用。
·带制动(B-1401-1-C~B-1401-3-C),无制动(B-1401-1~B-1401-3)