产品概述
高品质的不锈钢弹簧铰链,日本品质、精益求精。
结构简单、紧凑、设计方便,因此在机床、纺织机械、轻工机械、印刷机械、机电一体化装配中大量应用。
![B-1146](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/TAK1/221004898509/img/a190001.jpg)
产品特点
1、采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。
2、是B-1046的强力弹簧型。
3、均为库存品,最快当天发货。
尺寸图
|
B-1146-1 | 有孔 | 100 | 50 | 2 | 80 | 40 | 26 | 38 | 5 | 9.5 | 5.3 | 8 | 110 |
B-1146-2 | 有孔 | 80 | 50 | 2 | 50 | | 26 | 38 | 5 | 9.5 | 5.3 | 6 | 86 |
B-1146-3 | 有孔 | 60 | 40 | 1.5 | 40 | | 26 | 26 | 5 | 8.5 | 4.3 | 6 | 44 |
使用案例
品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。 自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。 为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
注意事项
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过范围,产品可能会损坏。
规格表
详细规格
材质:冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理:光泽滚筒研磨
用途:船舶、车辆、食品设备
备注:常规产品只有开孔型。