产品概述
日本泷源(TAKIGEN)转角合页 FB-611
产品特点
商品特点:
●内装凸轮,开门时自动上推。
●开门在120°以内时,自动关门。
●超出120°时水平回转(FB-611、FB-611-H)。
●开门60°以内自动关闭,90°时保持状态。(FB-611-S)
●开门在90°到120°之间时,可以自动回到90°位置。(FB-611-S)
●具有防盗功能,关门时无法脱卸(FB-611-H、FB-611-S)。
●左右兼用型(本图和照片均为右型)。
规格概述
规格●材质:本体/锌合金(ZDC)
外罩/不锈钢板(SUS304)
●表面处理:本体/镀铬(MZCr)
外罩/拉丝加工
●纵向使用2个时门的参考重量∶30kg
用途●预制式冷冻冷藏库、干燥库
备注●可定制无上推功能型,以及定位凸轮型产品。
|
FB-611 | ● | 2D/3D | 44.5 | 12 | 32 | 495 | 61008 |
FB-611-H | ● | 2D | 49.5 | 17 | 37 | 605 | 61502 |
FB-611-S | ● | 2D | 参照图纸 | 460 | 61506 |
●: RoHS指令对应产品
使用案例
使用案例
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。