制动器 DSP型平板车用
商品
评价
详情
  • 制动器 DSP型平板车用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

制动器 DSP型平板车用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品为只需安装到平板车下方即可使用的高品质制动器。
【特长】
・可简单、切实地锁定&解锁平板车。
・采用大型锁定踏板​,方便安全鞋踩踏。脚尖可轻松踩踏。
・​各踏板的角部经过拉伸加工,使角部变为圆弧,提高了安全性​。平板部位的切口可防止安全鞋被夹住。
・​悬臂和锁定踏板为一体结构,长时间使用也不会松动。
【用途】
・安装在平板车上使用的制动器。

防止平板车移动用制动器(钢制)

悬臂和踏板为一体结构,长时间使用也不会松动。

悬臂和踏板为一体结构,长时间使用也不会松动。

通过在踏板一侧的板材上设置切口,减轻了踏板返回时夹住脚尖的现象。

通过在踏板一侧的板材上设置切口,减轻了踏板返回时夹住脚尖的现象。

型号最大承载量
(kg)
合适的安装高度
(mm)
最低高度
(mm)
最高高度
(mm)
行程
(mm)
安装座
(mm)
安装间距
(mm)
重量
(kg)
DSP-10020014212515025120/12085至100×85至1001.4
DSP-15030020217021040120/12085至100×85至1001.8
DSP-20035024220025050120/12085至100×85至1002.0
  • 材质:钢
  • 制造国:韩国