产品概述
特殊车轮虽然轻巧小型,但能承受重荷重,而且耐久性良好。
主要用于旋转台外围的支撑。
车轮头部根据机种有热处理可以选择。
产品特点
产品特点:
倾斜的车轮轴承可以把车轮所受的重量分解成横向荷重和纵向荷重。被分解的重量分别用独立的轴承来分担,所以小尺寸的车轮也可以承载大的重量。
使用 SW 特殊车轮时,多数情况车轮头部和轨道走行面会发生打滑的现象。
因此,SW特殊车轮头部或轨道走行面又或者是双方都会有磨损,而且是产生金属摩擦音的原因。
在车轮头部或轨道走行面上有效涂抹润滑油的话,磨耗及噪音会大大减少。
关于噪音像右图所示把轨道走行面设定为 R 形状,减少与 SW 特殊车轮的接触面积会减少噪音。
把 SW 特殊车轮头部加工成 R 形状,也可获得同样效果。
尺寸图
使用方法
使用案例
注意事项
SW 特殊车轮的速度要控制在什么范围内?
使用 SW-130、SW-150 等尺寸时,请把车轮头部的旋转速度控制在 20 米 / 分内。
另外,采用比这些尺寸大或小的 SW 特殊车轮时,请考虑车轮头部旋转次数的变化等因素后再做决定。
采用 SW 特殊车轮时,使用方法超过我司推荐使用范围以外时,涉及到车轮头部的偏磨耗、噪音等因素,如有不明之处请咨询厂家
车轮头部会磨损吗?
使用 SW 特殊车轮时,多数情况车轮头部和轨道走行面会发生打滑的现象。因此,SW特殊车轮头部或轨道走行面又或者是双方都会有磨损,而且是产生金属摩擦音的原
因。在车轮头部或轨道走行面上有效涂抹润滑油的话,磨耗及噪音会大大减少。
关于噪音像右图所示把轨道走行面设定为 R 形状,减少与 SW 特殊车轮的接触面积会减少噪音。把 SW 特殊车轮头部加工成 R 形状,也可获得同样效果。