滑台 二轴角度型/手动型
商品
评价
详情
  • 滑台 二轴角度型/手动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑台 二轴角度型/手动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
用旋转中心高度和移动量不同的2轴的倾斜滑台。

二轴角度滑台尺寸图

二轴角度滑台 (手动滑台):相关图像

TD-313

二轴角度滑台规格

商品编号TD-313
商品名二轴角度滑台  30×30
特点2轴的傾斜滑台。
与旋转中心高度不同的1轴的倾斜滑台进行组合,以同一旋转中心为2轴的倾斜的滑台。
移动导向使用燕尾槽的方式(D-T方式)。
手柄是用分离式的。
可以广泛使用在照相机,传感器等的精密定位上。
移動方向傾斜2方向
工作台面30mm×30mm
固定方式手转动螺钉式
移动机构/前进方式蜗杆式
移动量上轴±15°、下轴±10°
移动量/手指转动1回上轴 约2°34′、下轴 约1°48′
目测量角度游标读数5′
移动导向燕尾槽
旋转中心(在滑台上面)30mm
旋转中心精度
耐负重19.6N(2kgf)
质量0.2kg
主要材质/表面处理黄铜/硬质黒色镀铬