滑台 齿轮式/旋转纤薄型/手动型
商品
评价
详情
  • 滑台 齿轮式/旋转纤薄型/手动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑台 齿轮式/旋转纤薄型/手动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
采用蜗轮齿轮进给方式的薄型旋转滑台。
【特长】
・φ30、90、125(直径30、90、125 mm)的磨合导轨式和φ125(直径125 mm)的V形槽交叉滚子导轨式。
・移动角度可通过滑台侧面的游标读取。
【用途】
・最适合传感器、相机的水平旋转调整。
・可以作为测量仪的样品台,用于调整检测对象的旋转。

齿轮式旋转滑台的规格

RS - 327的外观

RS - 327的外观

RS - 627的外观

RS - 627的外观

RS - 327的外观图

RS - 327的外观图

RS - 627的外观图

RS - 627的外观图

RS - 927的外观

RS - 927的外观

RS - 127的外观

RS - 127的外观

RS - 927的外观图

RS - 927的外观图

RS - 127的外观图

RS - 127的外观图

产品编号RS-327RS-627RS-927RS-127RS-147-2
产品名齿轮式旋转细长型
滑台φ30
齿轮式旋转细长型
滑台φ60
齿轮式旋转细长型
滑台φ90
齿轮式旋转细长型
滑台φ125
齿轮式旋转细长型
滑台φ125(交叉
滚子轴承式)
移动方向旋转方向
滑台面φ30 mmφ60mmφ90mmφ125mm
夹紧方式旋钮螺纹式
操作部安装位置双手柄
微调进给方式蜗轮
移动量微调360°
移动量/旋钮1圈约 7.5°约 6.5°约 3.5°约 2.5°
刻度刻度最小读数2°游标尺最小读数10'游标尺最小读数5'游标尺最小读数5'
移动导轨磨合安装型V形槽与交叉滚子
平行度-0.03mm0.05mm
圆度0.08mm0.04mm0.05mm0.03mm
表面跳动-0.02mm0.03mm0.04mm
耐负载9.8N(1kgf)49N(5kgf)147N(15kgf)
重量0.1kg0.3kg0.6kg1kg
主要材质/表面处理铝合金/黑色阳极氧化梨皮纹处理
RoHS指令对应状况符合RoHS指令产品-符合RoHS指令产品

RS - 147 - 2的规格

RS - 147 - 2的外观

RS - 147 - 2的外观

RS - 147 - 2的尺寸图

RS - 147 - 2的尺寸图

移动方向:旋转方向
滑台面:φ125(直径125mm)
夹紧方式 : 旋钮螺纹式
操作部安装位置:双把手
微动进给方式 : 蜗轮式
移动量 : 粗调 360°、移动量/旋钮1圈 : 约2.5°
刻度:游标尺最小读数5'
移动导轨:V形槽与交叉滚子
平行度 : 0.05mm、圆度 : 0.03mm、表面跳动 : 0.04mm
耐负载 : 147N(15kgf)
重量:1kg
主要材质/表面处理:铝合金/黑色阳极氧化梨皮纹处理

开发内幕

 

磨合导轨的调整为手工作业,需要高超的技术。通过用指尖感受微妙的感觉来进行调整。