商品编号 | RS-117 |
商品名 | 微调旋转细长滑台 φ125 |
特点 | 移动导轨使用刮研配合的方式的旋转滑台。 千分表头的装着有标准(向右)和逆向(向左),可以选择操作方向。 滑台面用手动可以粗转360度。微调是在粗转锁紧后用千分表头来进行。 粗转和微调双方锁紧后可以在任意位置上固定。 可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。 |
移动方向 | 旋转方向 |
工作台面 | φ125mm |
固定方式 | 复合固定 |
操作部的安装位置 | 标准位置 |
微调前进方式 | CMH-6.5R(标准千分尺) |
移动量 | 粗转360°、微调±5° |
移动量/手指转动1回 | 约0.39° |
目测量 | 角度游标读数5′/千分尺式0.01mm(1格约0.008°) |
感觉度 | 8″ |
移动导向 | 刮研配合 |
平行度 | 0.05mm |
同心度 | 0.05mm |
全跳动 | 0.03mm |
耐负重 | 29.4N(3kgf) |
质量 | 0.9kg |
主要材质/表面处理 | 铝合金/黒色阳极氧化 梨状表面 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|