穿透型微动旋转滑台(手动滑台)RS-111T的图像
穿透型微动旋转滑台(手动滑台)RS-911T-R的图像
产品编号 | RS-911T | RS-111T | RS-211T |
---|---|---|---|
产品编号(反向千分尺) | RS-911T-R | RS-111T-R | RS-211T-R |
移动方向 | 旋转方向 | ||
滑台面 | φ90mm | φ125mm | φ150mm |
夹紧方式 | 复合夹 | ||
操作部安装位置 | 标准位置 ※-R为反向千分尺位置 | ||
微调进给方式 | CMH-6.5FA(标准千分尺) | CMH-13FM(标准千分尺) | MHM1-15(标准千分尺) |
移动量 | 粗调 360 ゚、微调±5 ゚ | ||
移动量/旋钮1圈 | 约0.82 ゚ | 约0.55 ゚ | 约0.46 ゚ |
刻度 | 游标尺最小读数5′/千分尺式式0.01 mm (1个刻度约0.016 ゚) | 游标尺最小读数5′/千分尺式式0.01 mm (1个刻度约0.011 ゚) | 游标尺最小读数5′/千分尺式式0.01 mm (1个刻度约0.009 ゚) |
移动导轨 | 磨合安装型 | ||
平行度 | 0.05mm | ||
圆度 | 0.05mm | ||
表面跳动 | 0.02mm | 0.03mm | |
耐负载 | 29.4N(3kgf) | 49N(5kgf) | |
重量 | 0.5kg | 1kg | 1.4kg |
主要材质/表面处理 | 铝合金/黑色阳极氧化梨皮纹处理 | ||
RoHS指令对应状况 | 符合RoHS指令产品 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|