LV-412的外观
LV-412W的外观
LV-412S的外观
LV-412WS的外观
LV-412的尺寸图
LV-412W的尺寸图
LV-412S的尺寸图
LV-412WS的尺寸图
产品编号 | LV-412L | LV-412W | LV-412SL | LV-412WSL |
---|---|---|---|---|
产品名 | DT Z轴滑台40×40 | DT Z轴滑台 40×40 (双把手) | DT Z轴滑台40×40 (粗微调把手) | DT Z轴滑台40×40 (粗微调双把手) |
移动方向 | Z轴单方向 | |||
滑台面 | 40mm×40mm | |||
夹紧方式 | 杆型 | |||
操作部安装位置 | 单手柄 | 双手柄 | 粗微调把手 | 粗微调双把手 |
进给方式 | 齿条齿轮式 | |||
移动量 | 10mm | |||
移动量/旋钮1圈 | 约18mm | 粗调约25.5mm、微调约3.3mm | ||
刻度 | 游标尺最小读数0.1 mm | |||
灵敏度 | 0.1mm | |||
移动导轨 | 燕尾槽 | |||
移动精度 | 直线度0.03mm | |||
耐负载 | 19.6N(2kgf) | |||
重量 | 0.23kg | 0.26kg | 0.3kg | 0.36kg |
主要材质/表面处理 | 铝合金/黑色阳极氧化梨皮纹处理 | |||
RoHS指令对应状况 | 符合RoHS指令产品 |
产品编号 | LV-412 | LV-412W | LV-412S | LV-412WS |
---|---|---|---|---|
产品名 | DT Z轴滑台40×40 | DT Z轴滑台40×40 (双把手) | DT Z轴滑台40×40 (粗微调把手) | DT Z轴滑台40×40 (粗微调双把手) |
移动方向 | Z轴单方向 | |||
滑台面 | 40mm×40mm | |||
夹紧方式 | 杆型 | |||
操作部安装位置 | 单手柄 | 双手柄 | 粗微调把手 | 粗微调双把手 |
进给方式 | 齿条齿轮式 | |||
移动量 | ±10mm | |||
移动量/旋钮1圈 | 约18mm | 粗调约25.5mm、微调约3.3mm | ||
刻度 | 游标尺最小读数0.1 mm | |||
灵敏度 | 0.1mm | |||
移动导轨 | 燕尾槽 | |||
移动精度 | 直线度0.03mm | |||
耐负载 | 19.6N(2kgf) | |||
重量 | 0.26kg | 0.28kg | 0.33kg | 0.38kg |
主要材质/表面处理 | 铝合金/黑色阳极氧化梨皮纹处理 | |||
RoHS指 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|