滑台 实验室起重器/手动型
商品
评价
详情
  • 滑台 实验室起重器/手动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑台 实验室起重器/手动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
采用受电弓方式的大移动量升降型Z滑台。
【特长】
・备有125×125 mm、150×200 mm两种尺寸。
・作为大移动量滑台设计,并非为承载重物的通常用途而开发。
【用途】
・物理实验等使用的重型设备的上下调整。

采用受电弓方式的升降型Z轴滑台

LV - 151 - 2的外观

LV - 151 - 2的外观

LV - 251 - 2的外观

LV - 251 - 2的外观

规格表

产品编号LV-151-2LV-251-2
产品名实验室升降台 125×125实验室升降台 150×200
移动方向Z轴单方向
滑台面125mm×125mm150mm×200mm
夹紧方式开口紧固式
进给方式受电弓方式
移动量0至40 mm0至70mm
移动量/旋钮旋转1圈移动位置5 mm附近 约2.1 mm移动位置5 mm附近 约3.0 mm
移动位置10mm附近 约1.9mm移动位置10mm附近 约2.7mm
移动位置15mm附近 约1.6mm移动位置15mm附近 约2.4mm
移动位置20mm附近 约1.4mm移动位置20mm附近 约2.2mm
移动位置25mm附近 约1.2mm移动位置25mm附近 约2.0mm
移动位置30mm附近 约1.0mm移动位置30mm附近 约1.8mm
移动位置35mm附近 约0.7mm移动位置35mm附近 约1.6mm
移动位置40mm附近 约0.5mm移动位置40mm附近 约1.4mm
移动位置45mm附近 约1.2mm
移动位置50mm附近 约1.1mm
移动位置55mm附近 约1.0mm
移动位置60mm附近 约0.8mm
移动位置65mm附近 约0.6mm
移动位置70mm附近 约0.5mm
刻度
耐负载147N(15kgf)196N(20kgf)
重量5.5kg12kg
主要材质/表面处理钢材/硬质镀黑铬

尺寸图

LV - 151 - 2的尺寸图

LV - 151 - 2的尺寸图

LV - 251 - 2的尺寸图

LV - 251 - 2的尺寸图

开发内幕

 

因为采用了受电弓方式,所以关节部较多,为了提高精度,试制的工作量是通常产品的2倍。