移动导轨使用V型槽和交叉滚子(V-CR方式)的升降型Z滑台。
【特长】
・移动方式最多3种,分别为进给丝杠、千分尺测微头、数显式千分尺测微头。
・数显式千分尺测微头的灵敏度为0.001 mm。
【用途】
・最适合传感器、摄像头的上下调整。
・可以作为测量仪的样品台,用于检测对象的上下移动调整。
移动导轨使用V型槽和交叉滚子(V-CR方式)的升降型Z滑台
Z轴单方向的移动。铝合金(黑色阳极氧化梨皮纹处理)制
最适合传感器、摄像头的上下调整。可以作为测量仪的样品台,用于检测对象的上下移动调整。
- 滑台面 125×125mm
- 夹紧方式 板夹
- 进给方式 标准千分尺
- 移动量 0〜10mm
- 灵敏度 0.003mm
- 移动导轨 V形槽与交叉滚子
- 移动精度 直线度(水平、垂直)0.005mm
- 耐负载 49N(5kgf)
- 重量 1.4kg
- 滑台面 125×125mm
- 夹紧方式 板夹
- 进给方式 进给丝杠式 旋钮旋转1圈约为0.5mm
- 移动量 0〜10mm
- 灵敏度 0.01mm
- 移动导轨 V形槽与交叉滚子
- 移动精度 直线度(水平、垂直)0.005mm
- 耐负载 98N(10kgf)
- 重量 1.4kg
- 滑台面 125×125mm
- 夹紧方式 板夹
- 进给方式 数显式千分尺
- 移动量 0〜10mm
- 灵敏度 0.001mm
- 移动导轨 V形槽与交叉滚子
- 移动精度 直线度(水平、垂直)0.005mm
- 耐负载 49N(5kgf)
- 重量 1.6kg
- 滑台面 90×90mm
- 夹紧方式 板夹
- 进给方式 标准千分尺
- 移动量 0〜10mm
- 灵敏度 0.003mm
- 移动导轨 V形槽导轨和钢球
- 移动精度 直线度(水平、垂直)0.008mm
- 耐负载 49N(5kgf)
- 重量 0.4kg
开发内幕
将水平移动转换为垂直移动时需要制作楔形导轨,为了避免出现角度误差,进行了超精密加工。