滑台 高级/Z升降/手动型
商品
评价
详情
  • 滑台 高级/Z升降/手动型
  • 滑台 高级/Z升降/手动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑台 高级/Z升降/手动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特点】
・HG-VCR方式和铝合金的组合,使得刚性和轻量化都具备的升降型Z轴的滑台。
・前进方式有推进螺柱、标准千分尺,精密间距千分尺。
・可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。

高级Z升降滑台尺寸图

高级Z升降滑台 (手动滑台):相关图像

LV-4042-1

高级Z升降滑台 (手动滑台):相关图像

LV-6042-1

 

高级Z升降滑台规格

商品编号 LV-4042-1
商品名 高级Z升降滑台  40×40
特点 采用HG-VCR方式和铝合金的材质,刚性和轻量化都具备的滑台。
前进方式有推进螺柱、標準千分尺、精密间距千分尺、数字显示千分尺。
可以广泛应用在相机、传感器、工件等的精密定位。
工作台面 40mm×40mm
固定方式 板式固定
操作部的安装位置 CMH-13RM(标准千分尺)
移动量 0~10mm
移动量/手指转动1回 0.5mm
目测量 千分尺式0.01mm
感觉度 0.003mm
移动导向 HG-VCR(V槽和交叉滚子)
移动精度 平直度(水平・垂直)0.003mm
允许力矩 横向 150N・cm、纵向 100N・cm、侧向 160N・cm
力矩刚性 横向刚性 1.5sec/N・cm、纵向刚性 3.0sec/N・cm、侧向刚性 0.7sec/N・cm
平行度 0.1mm
耐负重 29.3N(3kgf)
质量 0.2kg
主要材质/表面处理 不锈钢、铝合金(工作台、底板)/黒色氧化铬、黒色阳极氧化 梨状表面
 
商品编号 LV-6042-1
商品名 高级Z升降滑台 60×60
特点 采用HG-VCR方式和铝合金的材质,刚性和轻量化都具备的滑台。
前进方式有推进螺柱、標準千分尺、精密间距千分尺、数字显示千分尺。
可以广泛应用在相机、传感器、工件等的精密定位。
工作台面 60mm×60mm
固定方式 板式固定
操作部的安装位置 CMH-13RM(标准千分尺)
移动量 0~10mm
移动量/手指转动1回 0.5mm
目测量 千分尺式0.01mm
感觉度 0.003mm
移动导向 HG-VCR(V槽和交叉滚子)
移动精度 平直度(水平・垂直)0.003mm
允许力矩 横向 150N・cm、纵向 100N・cm、侧向 160N・cm
力矩刚性 横向刚性 1.0sec/N・cm、纵向刚性 2.5sec/N・cm、侧向刚性 0.4sec/N・cm
平行度 0.1mm
耐负重 29.3N(3kgf)
质量 0.3kg
主要材质/表面处理 不锈钢、铝合金(工作台、底板)/黒色氧化铬、黒色阳极氧化 梨状表面