滑台 高级/XY轴/手动型
商品
评价
详情
  • 滑台 高级/XY轴/手动型
  • 滑台 高级/XY轴/手动型
  • 滑台 高级/XY轴/手动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑台 高级/XY轴/手动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
采用HG - VCR方式的高精度、高刚性的自动滑台。

高级XY軸滑台尺寸图

高级XY滑台 (手动滑台):相关图像

LD-4042-S1

高级XY滑台 (手动滑台):相关图像

LD-5042-S1

高级XY滑台 (手动滑台):相关图像

LD-6042-S1

高级XY軸滑台规格

商品型号LD-4042-S1
商品名高级 XY滑台 40×40
特点采用HG-VCR方式,高精度和刚性好都具备的滑台。
具有标准型、对称型,可以构成左右对称。
前进方式有推进螺柱,标准千分尺、精密间距千分尺。
固定方式有板式固定、操作面固定。
可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。
工作台面40mm×40mm
固定方式板式固定
操作部的安装位置侧面
移动机构/前进方式CMH-13RM(标准千分尺)
移动量±6.5mm
移动量/手指转动1回0.5mm
目测量千分尺式0.01mm
感觉度0.003mm
移动导向HG-VCR(V槽和交叉滚子)
移动精度HV平直度(水平・垂直)0.001mm
移动精度YP横向偏离15sec、纵向偏离25sec
允许力矩横向 500N・cm、纵向 500N・cm、侧向 500N・cm
力矩刚性横向刚性 0.08sec/N・cm、纵向刚性 0.06sec/N・cm、侧向刚性 0.06sec/N・cm
平行度0.030mm
运动的平行度0.014mm
XY垂直度0.010mm
耐负重95.2N(9.7kgf)
质量0.4kg
主要材质/表面处理不锈钢/黑色氧化铬
 
商品型号LD-5042-S1
商品名高级 XY滑台 50×50
特点采用HG-VCR方式,高精度和刚性好都具备的滑台。
具有标准型、对称型,可以构成左右对称。
前进方式有推进螺柱,标准千分尺、精密间距千分尺。
固定方式有板式固定、操作面固定。
可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。
工作台面50mm×50mm
固定方式板式固定
操作部的安装位置侧面
移动机构/前进方式CMH-13RM(标准千分尺)
移动量±6.5mm
移动量/手指转动1回0.5mm
目测量千分尺式0.01mm
感觉度0.003mm
移动导向HG-VCR(V槽和交叉滚子)
移动精度HV平直度(水平・垂直)0.001mm
移动精度YP横向偏离15sec、纵向偏离25sec
允许力矩横向 800N・cm、纵向 800N・cm、侧向 800N・cm
力矩刚性横向刚性 0.08sec/N・cm、纵向刚性 0.06sec/N・cm、侧向刚性 0.06sec/N・cm
平行度0.030mm
运动的平行度0.014mm
XY垂直度0.010mm
耐负重144.2N(14.7kgf)
质量0.6kg
主要材质/表面处理不锈钢/黑色氧化铬
 
商品型号LD-6042-S1
商品名高级 XY滑台 60×60
特点采用HG-VCR方式,高精度和刚性好都具备的滑台。
具有标准型、对称型,可以构成左右对称。
前进方式有推进螺柱,标准千分尺、精密间距千分尺。
固定方式有板式固定、操作面固定。
可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。
工作台面60mm×60mm
固定方式板式固定
操作部的安装位置侧面
移动机构/前进方式CMH-13RM(标准千分尺)
移动量±6.5mm
移动量/手指转动1回0.5mm
目测量千分尺式0.01mm
感觉度0.003mm
移动导向HG-VCR(V槽和交叉滚子)
移动精度HV平直度(水平・垂直)0.001mm
移动精度YP横向偏离15sec、纵向偏离25sec
允许力矩横向 1200N・cm、纵向 1200N・cm、侧向 1200N・cm
力矩刚性横向刚性 0.08sec/N・cm、纵向刚性 0.06sec/N・cm、侧向刚性 0.06sec/N・cm
平行度0.030mm
运动的平行度0.014mm
XY垂直度0.010mm
耐负重192.1N(19.6kgf)
质量0.8kg
主要材质/表面处理不锈钢/黑色氧化铬
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页