滑台 高级/铝材/XY轴/手动型
商品
评价
详情
  • 滑台 高级/铝材/XY轴/手动型
  • 滑台 高级/铝材/XY轴/手动型
  • 滑台 高级/铝材/XY轴/手动型
  • 滑台 高级/铝材/XY轴/手动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑台 高级/铝材/XY轴/手动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特点】
・主材料采用HG-VCR方式的铝合金材质,刚性和轻量化都具备的滑台。
・具有标准型、对称型,可以构成左右对称。
・前进方式有标准千分尺、精密间距千分尺。
・可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。

高级铝材XY滑台尺寸图

高级铝材XY滑台 (手动滑台):相关图像

LD-4047-S1

高级铝材XY滑台 (手动滑台):相关图像

LD-6047-C1

高级铝材XY滑台 (手动滑台):相关图像

LD-6047-S1

高级铝材XY滑台 (手动滑台):相关图像

LD-7047-C1

 

高级铝材XY滑台规格

商品型号LD-4047-S1
商品名高级铝XY滑台 40×40
特点主材料采用HG-VCR方式的铝合金材质,刚性和轻量化都具备的滑台。
具有标准型、对称型,可以构成左右对称。
前进方式有推进螺柱、標準千分尺、精密间距千分尺。
固定方式有板式固定、操作面固定。
可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。
工作台面40mm×40mm
固定方式板式固定
操作部的安装位置侧面
移动机构/前进方式CMH-13RM(标准千分尺)
移动量±6.5mm
移动量/手指转动1回0.5mm
目测量千分尺式0.01mm
感觉度0.003mm
移动导向HG-VCR(V槽和交叉滚子)
移动精度HV平直度(水平・垂直)0.002mm
力矩刚性横向刚性 0.40sec/N・cm、纵向刚性 1.00sec/N・cm、侧向刚性 1.00sec/N・cm
平行度0.050mm
运动的平行度0.020mm
XY垂直度0.010mm
耐负重39.2N(4kgf)
质量0.23kg
主要材质/表面处理铝合金/黒色阳极氧化 梨状表面
 
商品型号LD-6047-C1
商品名高级铝XY滑台 60×60
特点主材料采用HG-VCR方式的铝合金材质,刚性和轻量化都具备的滑台。
具有标准型、对称型,可以构成左右对称。
前进方式有推进螺柱、標準千分尺、精密间距千分尺。
固定方式有板式固定、操作面固定。
可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。
工作台面60mm×60mm
固定方式板式固定
操作部的安装位置中心
移动机构/前进方式CMH-13RM(标准千分尺)
移动量±6.5mm
移动量/手指转动1回0.5mm
目测量千分尺式0.01mm
感觉度0.003mm
移动导向HG-VCR(V槽和交叉滚子)
移动精度HV平直度(水平・垂直)0.002mm
力矩刚性横向刚性 0.10sec/N・cm、纵向刚性 0.40sec/N・cm、侧向刚性 0.40sec/N・cm
平行度0.050mm
运动的平行度0.020mm
XY垂直度0.010mm
耐负重58.8N(6kgf)
质量0.42kg
主要材质/表面处理铝合金/黒色阳极氧化 梨状表面
 
商品型号LD-6047-S1
商品名高级铝XY滑台 60×60
特点主材料采用HG-VCR方式的铝合金材质,刚性和轻量化都具备的滑台。
具有标准型、对称型,可以构成左右对称。
前进方式有推进螺柱、標準千分尺、精密间距千分尺。
固定方式有板式固定、操作面固定。
可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。
工作台面60mm×60mm
固定方式板式固定
操作部的安装位置侧面
移动机构/前进方式CMH-13RM(标准千分尺)
移动量±6.5mm
移动量/手指转动1回0.5mm
目测量千分尺式0.01mm
感觉度0.003mm
移动导向HG-VCR(V槽和交叉滚子)
移动精度HV平直度(水平・垂直)0.001mm
力矩刚性横向刚性 0.10sec/N・cm、纵向刚性 0.40sec/N・cm、侧向刚性 0.40sec/N・cm
平行度0.050mm
运动的平行度0.020mm
XY垂直度0.010mm
耐负重58.8N(6kgf)
质量0.42kg
主要材质/表面处理铝合金/黒色阳极氧化 梨状表面
 
商品型号LD-7047-C1
商品名高级铝XY滑台 70×70
特点主材料采用HG-VCR方式的铝合金材质,刚性和轻量化都具备的滑台。
具有标准型、对称型,可以构成左右对称。
前进方式有推进螺柱、標準千分尺、精密间距千分尺。
固定方式有板式固定、操作面固定。
可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。
工作台面70mm×70mm
固定方式板式固定
操作部的安装位置侧面
移动机构/前进方式CMH-13RM(标准千分尺)
移动量±6.5mm
移动量/手指转动1回0.5mm
目测量千分尺式0.01mm
感觉度0.003mm
移动导向HG-VCR(V槽和交叉滚子)
移动精度HV平直度(水平・垂直)0.002mm
力矩刚性横向刚性 0.06sec/N・cm、纵向刚性 0.20sec/N・cm、侧向刚性 0.20sec/N・cm
平行度0.050mm
运动的平行度0.020mm
XY垂直度0.010mm
耐负重78.4N(8kgf)
质量0.50kg
主要材质/表面处理铝合金/黒色阳极氧化 梨状表面