LS-112S
商品型号 | LS-112S |
商品名 | DT X轴滑台 40×140(粗微动手柄) |
特点 | 移动导向采用燕尾槽方式(D-T方式)移动组合件。 前进方式使用齿轮齿条、可以得到比较大的移动量。 可以广泛使用在照相机,传感器等的精密定位上。 可以在任意位置用保持力较高的扳手进行固定。 |
移动方向 | X轴1方向 |
工作台面 | 40mm×140mm |
固定方式 | 扳手式 |
操作部的安装位置 | 粗微动单边 手柄 |
移动机构/前进方式 | 齿轮齿条式 |
移动量 | ±50mm |
移动量/手指转动1回 | 粗动约25.5mm、微调约3.3mm |
目测量 | 0.1mm |
感觉度 | 0.1mm |
移动导向 | 燕尾槽 |
移动精度 | 平直度0.03mm |
力矩刚性 | 纵向刚性0.4sec/N・cm、侧向刚性0.1sec/N・cm、 |
平行度 | 0.08mm |
运动的平行度 | 0.06mm |
耐负重 | 39.2N(4kgf) |
质量 | 0.61kg |
主要材质/表面处理 | 铝合金/黒色阳极氧化 梨状表面 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|