LS-3047-S1
商品编号 | LS-3047-S1 |
商品名 | 高级铝XY滑台 30×30 |
特点 | 主材料采用HG-VCR方式的铝合金材质,刚性和轻量化都具备的滑台。 具有标准型、对称型,可以构成左右对称。 前进方式有標準千分尺、精密间距千分尺。 固定方式有板式固定、操作面固定。 可以广泛使用在照相机,传感器,工件等的精密定位上。 |
工作台面 | 30mm×30mm |
固定方式 | 板式固定 |
操作部的安装位置 | 侧面 |
移动机构/前进方式 | CMH-13RM(标准千分尺) |
移动量 | ±6.5mm |
移动量/手指转动1回 | 0.5mm |
目测量 | 千分尺式0.01mm |
感觉度 | 0.003mm |
移动导向 | HG-VCR(V槽和交叉滚子) |
移动精度HV | 平直度(水平・垂直)0.001mm |
移动精度YP | 横向偏离20sec、纵向偏离30sec |
力矩刚性 | 横向刚性 1.00sec/N・cm、纵向刚性 1.00sec/N・cm、侧向刚性 1.00sec/N・cm |
平行度 | 0.030mm |
运动的平行度 | 0.010mm |
耐负重 | 19.6N(2kgf) |
质量 | 0.06kg |
主要材质/表面处理 | 铝合金/黒色阳极氧化 梨状表面 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|