材质 | 钢 |
---|---|
表面处理 | 镀镍 |
使用母材硬度 | Hv160以下 |
ねじの呼び | 加工物穴径 +0.1 -0 (mm) | スペーサ | 最小 板厚 (mm) | H ±0.2 (mm) | D ±0.2 (mm) | h ±0.1 (mm) | d (mm) | S (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3×0.5 | 4.5 | 315 | 1.6~2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | |
M4×0.7 | 5.5 | 415 | 1.6~2.3 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 1.5 | 5.5 | 5.5 |
ねじの呼び | 参考強度 ※ : ボル卜の破断強度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スチール母材 | アルミ母材 | |||||||
圧入カkN | 引張強度N | 空回り卜ルクN・m | 倒れモーメントN・m | 圧入カkN | 引張強度N | 空回りトルクN・m | 倒れモーメントN・m | |
M3×0.5 | 5.39~9.32 | 1370 | *3.4 | 2.4 | 2.84~3.24 | 490 | 2.5 | 1.3 |
M4×0.7 | 7.36~11.8 | 1770 | *7.8 | 3.9 | 3.92~5.88 | 685 | 3.9 | 1.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|