尺寸图
材质 | 钢材 |
---|---|
表面处理 | 镀镍 |
使用母材硬度 | Hv160以下 |
各称呼
螺纹公称 | 工件孔径 +0.1 -0 (mm) | 垫片 | 最小 板厚 (mm) | H ±0.2 (mm) | D ±0.2 (mm) | h ±0.1 (mm) | d (mm) | S (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3×0.5 | 4.5 | 309 | 1.0~1.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.9 | 4.5 | 4.5 |
螺纹公称 | 参考强度 *:螺栓断裂强度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢基材 | 铝基材 | |||||||
压力kN | 抗拉强度N | 空转扭矩N・m | 倒力矩N・m | 压力kN | 抗拉强度N | 空转扭矩N・m | 倒力矩N・m | |
M3×0.5 | 5.39~6.86 | 785 | *3.4 | 1.2 | 2.35~2.65 | 295 | 0.98 | 0.78 |
M4×0.7 | 5.88~7.85 | 785 | 5.4 | 1.7 | 2.94~4.41 | 390 | 2.0 | 0.98 |
1.将基材放置在固定模具上。
2.设置垫片。
3.使用压力机将垫片颈部的下部沉入基材中。
为了满足客户的需求,我们结合多年来积累的设计知识和生产技术进行产品开发。
我们将提出能够满足客户需求的产品。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|