滚花螺母 (不锈钢母材用) SS-SS
商品
评价
详情
  • 滚花螺母 (不锈钢母材用) SS-SS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚花螺母 (不锈钢母材用) SS-SS

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・用压入方式在薄板和不适合焊接的母材上安装螺母的压紧螺母。
【特点】
・颈部下方的阶梯可获得高安装强度的压紧螺母。
・用现有的空压式、油压式压床将不锈钢母材制成薄板、小端面距离的母材等。
・螺母的头部下方有其独特的形状(轮、槽部),可以获得较高的安装强度。
・无需后处理,如焊接螺母的溅射处理。
【用途】
・可安装在 HV200 或更低的 SUS304 材料上,用于在钣金上安装螺母的情况。
・为了得到坚固的螺纹,所以用于电机壳体、盘相关、计测器等各种各样的壳体。
・焊接螺母难的地方也可使用。


外形图
外形図
  • 安装后无需去除旧方法的焊接螺母,例如用于安装通信设备外壳的设备的内螺纹和用于安装发电机外壳外板的内螺纹等焊接后的飞溅物。
    安装后无需去除旧方法的焊接螺母,例如用于安装通信设备外壳的设备的内螺纹和用于安装发电机外壳外板的内螺纹等焊接后的飞溅物。
    安装后无需后处理,如焊接螺母的溅射处理。可代替旧工艺的焊接螺母,使用于例如,安装通信设备外壳的设备的内螺纹或用于安装发电机外壳外板的内螺纹等。
  • 是能够压入并安装在硬度较高的不锈钢母材(Hv200以下)的产品。

产品规格
材质不锈钢(马氏体)
表面处理钝化处理
使用母材硬度Hv200以下

产品尺寸

寸法図
  • 标记是螺母顶部的两点雕刻。
    螺母上的两点标记是螺母顶部的两点雕刻。
  • S为导向孔中心点到母材端面的最小距离。

规格表
 
ねじの呼び
M
加工物
穴径
(mm)
カレイナット
No.■-■
最小
板厚
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
S
(mm)
参考強度(SUS304母材)
圧入力
kN
押し込み強度
N
使用トルク
N・m
M3×0.54.5+0.083-091.05.53.00.94.56.0~8.04003.0
03-151.63.61.57.0~10.01000
M4×0.75.5+0.084-091.07.03.20.95.57.0~10.05505.0
04-151.63.81.510.0~14.01200
M5×0.86.5+0.15-091.08.04.00.96.59.0~12.060015.0
05-151.64.61.514.0~18.01500
M6×1.08.0+0.16-091.010.05.00.98.012.0~16.065025.0
06-151.65.61.517.0~22.01800

 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺帽 > 压铆螺母 > 滚花螺母 (不锈钢母材用) SS-SS