一般紧固用
在各种部位使用的最常见的标准型。
(盘头是订单生产)
铆钉公称直径 D (mm) | 工件 孔径 (mm) | 铆钉 No.□ | 推荐板厚(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P(mm) | M (mm) | 参考强度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆头 | 圆头 | 剪切(N) | 拉伸(N) | ||||||||
2.4 | +0.07 -0.11 | 2.5 | 32 34 36 | 1.0-3.2 3.2-6.4 6.4-9.6 | 9.1 12.3 16.0 | 5.7 8.9 12.6 | 4.8±0.25 | 0.7±0.2 | 1.5 | 360 | 540 |
3.2 | +0.07 -0.11 | 3.3 | 41 42 43 44 45 46 48 410 412 | 1.0-1.6 1.6-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-8.0 8.0-9.6 9.6-12.8 12.8-16.0 16.0-19.2 | 9.2 10.8 12.4 13.9 15.6 17.1 20.3 24.1 27.6 | 4.8 6.4 8.0 9.5 11.2 12.7 15.9 19.7 23.2 | 6.4±0.3 | 0.9±0.2 | 1.9 | 660 | 980 |
4.0 | +0.07 -0.11 | 4.1 | 52 53 54 56 58 | 1.2-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-9.6 9.6-12.8 | 11.4 13.0 14.6 17.7 20.9 | 7.0 8.6 10.2 13.3 16.5 | 8.0±0.4 | 1.2±0.2 | 2.4 | 1030 | 1560 |
4.8 | +0.07 -0.11 | 4.9 | 62 64 66 68 610 612 616 ※ | 1.6-3.2 3.2-6.4 6.4-9.6 9.6-12.8 12.8-16.0 16.0-19.2 22.4-25.6 | 13.0 16.2 19.4 22.6 25.7 28.9 35.3 | 7.6 10.8 14.0 17.2 20.3 23.5 29.9 | 9.6±0.5 | 1.4±0.2 | 2.9 | 1460 | 2200 |
弹头铆钉单侧紧固工艺与以往的工艺即点焊、电弧焊接等焊接工艺、攻丝工艺等相比,即使是初学者也能够简单地进行快速的组装作业,有助于降低成本。
请根据工件的条件和要求规格来选择弹头铆钉。
为了得到正确的紧固,请在确认实际使用的工件各自的材质、板厚、下孔径等条件的基础上,根据紧固所要求的强度、功能、耐腐蚀性等规格选择弹头铆钉。
弹头铆钉的产品名称上有表示各自规格(铆钉主体和心轴的材质、凸缘形状、铆钉直径、推荐紧固板厚)的记号和数字。
弹头铆钉各部位名称
参考示例: 适用于AD42ABS
开口铆钉
封闭型铆钉
圆头(D)
盘头(K)
大法兰(LF)
圆头(D)
盘头(K)
请注意,如果在零件倾斜或浮动时对其进行操作(如(a)、(b)和(c)所示)而不压接它们,则存在连接不良的风险。
操作时请小心不要用力使用工具,否则可能会使心轴弯曲并导致铆钉紧固不良或工具故障。
弹头铆钉在运输用设备、电气、电子部件、住宅建材、其他一般设备等各种领域中发挥着作用。
燃油箱盖铰链
铆钉:高压接
配电柜
铆钉:结构件用
履带式起重机
铆钉:结构件用
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|