一般紧固用
在各种部位使用的最常见的标准型。
铆钉直径 D (mm) | 工件 孔径 (mm) | 铆钉 No.□ | 推荐板厚(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P(mm) | M (mm) | 参考强度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆头 | 圆头 | 剪切(N) | 拉伸(N) | ||||||||
2.0 | +0.07 | 2.1 | 20M1 20M2 20M3 20M4 20M5 | 1.0-1.6 1.6-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-8.0 | 7.5 9.1 10.8 12.4 14.1 | 4.1 5.7 7.4 9.0 10.7 | 3.8±0.2 | 0.6±0.15 | 1.1 | 370 | 560 |
2.4 | +0.07 -0.11 | 2.5 | 32 33 34 35 36 | 1.0-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-8.0 8.0-9.6 | 9.1 10.7 12.3 14.4 16.0 | 5.7 7.3 8.9 11.0 12.6 | 4.8±0.25 | 0.7±0.2 | 1.4 | 470 | 710 |
3.0 | +0.07 -0.11 | 3.1 | 30M2 30M3 30M4 | 1.0-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 | 10.7 12.4 14.2 | 6.3 8.0 9.8 | 6.0±0.3 | 0.9±0.2 | 1.8 | 720 | 1050 |
3.2 | +0.07 -0.11 | 3.3 | 41 42 43 44 45 46 48 410 412 | 1.0-1.6 1.6-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-8.0 8.0-9.6 9.6-12.8 12.8-16.0 16.0-19.2 | 8.8 10.7 12.4 14.2 16.0 17.8 21.4 25.0 28.6 | 4.4 6.3 8.0 9.8 11.6 13.4 17.0 20.6 24.2 | 6.4±0.3 | 0.9±0.2 | 1.8 | 910 | 1360 |
4.0 | +0.07 -0.11 | 4.1 | 52 53 54 56 58 | 1.2-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-9.6 9.6-12.8 | 11.3 13.0 14.8 18.4 22.0 | 6.9 8.6 10.4 14.0 17.6 | 8.0±0.4 | 1.2±0.2 | 2.3 | 1390 | 2110 |
4.8 | +0.07 -0.11 | 4.9 | 62 63 64 66 68 610 612 616※ | 1.6-3.2 3.2-4.8 4.8-6.4 6.4-9.6 9.6-12.8 12.8-16.0 | 12.9 14.7 16.5 20.1 23.6 27.0 | 7.5 9.3 11.1 14.7 18.2 21.6 | 9.6±0.5 | 1.4±0.2 | 2.7 | 2140 | 3120 |
16.0-19.2 19.2-25.6 | 28.9 35.3 | 23.5 29.9 | 9.6±0.5 | 1.3±0.2 | 2.9 | 2020 | 2790 | ||||
6.4 | +0.07 -0.11 | 6.5 | 84 86 88 812※ | 3.2-6.4 6.4-9.6 9.6-12.8 12.8-19.2 | 17.6 20.7 23.9 30.2 | 12.1 15.2 18.4 24.8 | 12.8±0.6 | 1.7±0.2 | 3.8 | 3680 | 5520 |
弹头铆钉单侧紧固工艺与以往的工艺即点焊、电弧焊接等焊接工艺、攻丝工艺等相比,即使是初学者也能够简单地进行快速的组装作业,有助于降低成本。
请根据工件的条件和要求规格来选择弹头铆钉。
为了得到正确的紧固,请在确认实际使用的工件各自的材质、板厚、下孔径等条件的基础上,根据紧固所要求的强度、功能、耐腐蚀性等规格选择弹头铆钉。
弹头铆钉的品名上有表示各自规格(铆钉主体和心轴的材质、凸缘形状、铆钉直径、推荐紧固板厚)的记号和数字。
弹头铆钉各部分名称
参考示例: 适用于AD42ABS
开口铆钉
封闭型铆钉
圆头(D)
盘头(K)
大法兰(LF)
圆头(D)
盘头(K)
请注意,如果在零件倾斜或浮动时对其进行操作(如(a)、(b)和(c)所示)而不压接它们,则存在连接不良的风险。
操作时请小心不要用力使用工具,否则可能会使心轴弯曲并导致铆钉紧固不良或工具故障。
弹头铆钉在运输用设备、电气、电子部件、住宅建材、其他一般设备等各种领域中发挥着作用。
燃油箱盖铰链
铆钉:高压接
配电柜
铆钉:结构件用
履带式起重机
铆钉:结构件用
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|