产品概述
东方(ORIENTAL) [日本]K系列 平行轴型 减速机
非常适合在一个方向连续运转的输送机驱动等用途。
通过简单地连接电容器并将其连接到交流电源即可轻松进行操作(三相电动机不需要电容器)。
可提供各种符合安全标准的产品。
通过与齿轮头组合,可以将速度降低到目标速度并增加扭矩。
直角轴减速机(空心轴型,实心轴型)可以与安装角度分别为80 mm和90 mm的电机组合使用。
有助于节省空间。
产品特点
【特长】
・可轻松实现减速、提高转矩。
・产品种类丰富。
【基本规格】
・减速机规格的阅读方法 ->目录A-13页。
・减速机的容许悬挂负载、容许轴向负载 ->目录A-16页。
・减速机的容许负载转动惯量J ->目录A-17页。
使用案例
注意事项
注意
圆轴型调速电机不能与减速机组合使用。
・电机和减速机的法兰尺寸必须一致,电机的轴端形状必须和减速机的齿轮种类一致,否则无法组合使用。
品牌介绍
东方马达致力于开拓动力用、控制用、冷却用等品种繁多的产品同时,将电动机制造事业发展壮大至今。
我们专注于开发响应时代需求的产品,在全球范围内推广一台起售模式,让顾客通过目录即能选购自己所需的产品
让顾客无论在世界何处都可以安心选用东方马达的任何产品。未来,我们将于顾客同行并进,秉承顾客满意至上原则
持之以恒的进行改良商品、生产、服务的改善活动,衷心希望能够持续参与社会中的所有“运动”。