压缩弹簧
商品
评价
详情
  • 压缩弹簧
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压缩弹簧

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
外径为1.75mm至100mm的压缩弹簧。
【特长】
・可以选择相同的外径和任意长度、多种线径,以确认不同的强度。
・材质:SUS304-WPB SWP-A 。
・最大负载:0.81至114.6N。
・外径:φ1.75至100(外径1.75mm至100mm)。
・自由长:5至400mm。
【用途】
・从按压式圆珠笔到汽车悬挂。
  • 外径公差
    D/d 4~8=±1.5% 最小 ±0.2mm
    D/d 8~15=±2% 最小 ±0.3mm
  • 弹簧常数公差
    ±10%
  • 自由长度公差
    D/d 4~8=±2% 最小值 ±0.5mm
    D/d 8~15=±3% 最小值 ±0.7mm
  • 弹簧常数是 1mm 压缩或拉伸所需的力。
  • 载荷计算公式/载荷=弹簧常数x挠度mm
  • N到kgf的换算公式/kgf=N×0.101972
  • 表中的总挠度是从 JIS 粘附长度公式中获得的值。参考值。
    批次之间存在一些差异。