螺纹公称 螺距 | Dφ | L | +0.05 -0.15 | d约 | 螺丝的 有效长度 | 配合材料尺寸(参考) | 扩展板下降尺寸 | 零件号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | dφ | L+0.2 | |||||||
M2.6×0.45 | 4.0 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 4.05 | 6.60 | 2.0 | 1.9 | 5.5 | SD-2601CD | |
4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.05 | 5.10 | 2.0 | 1.9 | 4.0 | SD-2602CD | ||
M3×0.5 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 4.55 | 6.60 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | SD-3001CD | |
4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.55 | 5.10 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | SD-3002CD | ||
4.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.55 | 6.10 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | SD-3003CD | ||
4.5 | 8.5 | 4.0 | 7.0 | 4.55 | 8.60 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | SD-3004CD | ||
4.5 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 4.55 | 10.10 | 2.2 | 2.2 | 9.0 | SD-3005CD | ||
5.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 5.05 | 6.60 | 2.5 | 2.2 | 5.5 | SD-3006CD | ||
5.5 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 5.55 | 6.10 | 2.7 | 2.2 | 5.0 | SD-3007CD | ||
6.5 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 6.55 | 11.10 | 3.2 | 2.2 | 10.0 | SD-3008CD | ||
4.5 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 4.55 | 7.60 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | SD-3009CD | ||
M3.5×0.5 | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 6.3 | 5.05 | 8.10 | 2.5 | 2.6 | 6.8 | SD-3501CD | |
M4×0.7 | 5.5 | 9.0 | 4.8 | 7.2 | 5.55 | 9.10 | 2.7 | 2.9 | 7.8 | SD-4001CD | |
5.5 | 630 | 4.8 | 4.2 | 5.55 | 6.10 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | SD-4002CD | ||
5.5 | 14.0 | 4.8 | 10.0 | 5.55 | 14.10 | 2.7 | 2.9 | 12.8 | SD-4003CD | ||
6.5 | 9.0 | 6.0 | 7.2 | 6.55 | 9.10 | 3.2 | 2.9 | 7.8 | SD-4004CD | ||
6.5 | 14.0 | 6.0 | 10.0 | 6.55 | 14.10 | 3.2 | 2.9 | 12.8 | SD-4005CD | ||
5.5 | 7.0 | 4.8 | 5.2 | 5.55 | 7.10 | 2.7 | 2.9 | 5.8 | SD-4006CD | ||
5.5 | 11.0 | 4.8 | 9.0 | 5.55 | 11.10 | 2.7 | 2.9 | 9.8 | SD-4007CD | ||
M5×0.8 | 6.5 | 11.0 | 6.0 | 9.1 | 6.55 | 11.10 | 3.2 | 3.8 | 9.8 | SD-5001CD | |
6.5 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 6.55 | 7.10 | 3.2 | 3.8 | 5.8 | SD-5002CD | ||
6.5 | 9.0 | 6.0 | 7.1 | 6.55 | 9.10 | 3.2 | 3.8 | 7.8 | SD-5003CD | ||
6.5 | 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.55 | 13.10 | 3.2 | 3.8 | 11.8 | SD-5004CD | ||
M6 | 8.0 | 12.5 | 7.3 | 10.3 | 8.05 | 12.60 | 4.0 | 4.5 | 11.1 | SD-6001CD | |
8.0 | 15.0 | 7.3 | 12.0 | 8.05 | 15.10 | 4.0 | 4.5 | 13.6 | SD-6002CD | ||
M8×1.25 | 11.0 | 16.0 | 10.4 | 13.0 | 11.05 | 16.10 | 5.5 | 6.2 | 14.6 | SD-8001CD |
配套孔组
压入
扩展板下压
拧紧密封圈等柔软物品时,插入物会脱落。
当被紧固物体大于嵌件外径时,嵌件就会脱落。
如果导孔比插入件深,请考虑在导孔上添加台阶或使用法兰类型。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|