螺纹公称螺距 | D1 | D2 | L | 零件号 |
---|---|---|---|---|
M1.4×0.3 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | SB-1401CD |
3.0 | SB-143060CD | |||
M1.6×0.35 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | SB-1603040CD |
M1.7×0.35 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | SB-173025CD |
4.0 | SB-173040CD | |||
3.5 | 3.8 | SB-173540CD | ||
M2×0.4 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | SB-203020CD |
2.5 | SB-203025CD | |||
3.0 | SB-203030CD | |||
3.3 | SB-2001CD | |||
3.5 | SB-203035CD | |||
4.0 | SB-203040CD | |||
4.5 | SB-203045CD | |||
5.5 | SB-203055CD | |||
6.0 | SB-203060CD | |||
8.0 | SB-203080CD | |||
3.5 | 3.8 | 3.0 | SB-203530CD | |
4.0 | SB-203540CD | |||
4.0 | 4.3 | 3.0 | SB-204030CD | |
5.0 | SB-204050CD | |||
6.0 | SB-204060CD | |||
7.0 | SB-204070CD | |||
M2.6×0.45 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | SB-263525CD |
3.0 | SB-263530CD | |||
4.0 | 4.3 | 2.5 | SB-264025CD | |
3.0 | SB-264030CD | |||
3.5 | SB-264035CD | |||
4.0 | SB-264040CD | |||
5.0 | SB-2601CD | |||
6.0 | SB-204060CD | |||
4.5 | 4.8 | 3.5 | SB-264535CD | |
4.0 | SB-264540CD | |||
5.0 | SB-264550CD | |||
7.0 | SB-2602CD | |||
M3×0.5 | 4.5 | 4.8 | 2.0 | SB-304520CD |
3.0 | SB-304530CD | |||
4.0 | SB-304540CD | |||
4.8 | SB-3006CD | |||
5.0 | SB-304550CD | |||
6.0 | SB-304560CD | |||
7.0 | SB-3001CD | |||
8.0 | SB-304580CD | |||
9.0 | SB-304590CD | |||
10.0 | SB-3007CD | |||
5.0 | 5.3 | 3.0 | SB-305030CD | |
3.5 | SB-305035CD | |||
4.0 | SB-305040CD | |||
5.0 | SB-305050CD | |||
5.3 | SB-3004CD | |||
6.0 | SB-305060CD | |||
6.5 | SB-3005CD | |||
5.5 | 5.8 | 3.0 | SB-305530CD | |
4.0 | SB-305540CD | |||
5.0 | SB-305550CD | |||
6.0 | SB-305560CD | |||
7.0 | SB-3002CD | |||
9.0 | SB-3003CD | |||
M3.5×0.6 | 5.0 | 5.3 | 6.5 | SB-3503CD |
5.5 | 5.8 | 7.0 | SB-3501CD | |
9.0 | SB-3502CD | |||
M4×0.7 | 5.5 | 5.8 | 3.0 | SB-405530CD |
4.0 | SB-405540CD | |||
5.0 | SB-405550CD | |||
5.8 | SB-4005CD | |||
6.0 | SB-405560CD | |||
7.0 | SB-4002CD | |||
8.0 | SB-405580CD | |||
9.0 | SB-4001CD | |||
6.0 | 6.3 | 5.0 | SB-406050CD | |
6.0 | SB-406060CD | |||
8.0 | SB-406080CD | |||
12.0 | SB-4006CD | |||
6.5 | 6.8 | 5.0 | SB-406550CD | |
6.0 | SB-406560CD | |||
7.0 | SB-406570CD | |||
8.0 | SB-4003CD | |||
11.0 | SB-4004CD | |||
M5×0.8 | 6.5 | 6.8 | 3.5 | SB-506535CD |
5.5 | SB-506555CD | |||
6.8 | SB-5004CD | |||
8.0 | SB-5002CD | |||
11.0 | SB-5001CD | |||
8.0 | 8.3 | 5.0 | SB-508050CD | |
9.0 | SB-5003CD | |||
M6×1.0 | 8.0 | 8.3 | 6.0 | SB-6003CD |
9.0 | SB-6002CD | |||
13.0 | SB-6001CD | |||
M8×1.25 | 11.0 | 11.3 | 13.0 | SB-8002CD |
配套孔组
压入或热压入
已完成
压入嵌件时,从配合嵌件的顶部施加力,因此外径应加厚以避免破裂。 如果无法加厚,可以通过热压合来防止破裂。
在插入件上放置冲头或木板以避免刮伤插入件,然后用锤子等敲击插入件。
请将焊锡抹在内径部,一边融化树脂一边压入。
拧紧密封圈等柔软物品时,插入物会脱落。
当被紧固物体大于嵌件外径时,嵌件就会脱落。
配合材料中的导孔太大时。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|