定位销 超级轴/h7
商品
评价
详情
  • 定位销 超级轴/h7
  • 定位销 超级轴/h7
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 超级轴/h7

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本产品为旧JIS h7(负公差)平行销。材质:304不锈钢。
【特长】
・最适宜用于试制、研究开发。
・方便购买的数量。
・适用于少量生产品,有助于实现业务的合理化。
【用途】
・可广泛用于精密设备、工业机械用关键零件等用途。

外形图

スーパーシャフト h7【5~30個入り】 外形図

 

产品样式

直径(d)公差(单位:mm)

材质:304不锈钢
 
 0.10.20.30.40.50.60.81.01.21.51.61.82.02.53.04.05.06.0
h70~-0.010~-0.012

长度(L)公差(单位:mm)

2.0以上 6.0以下:±0.1
6.0以上 30.0以下:±0.2
30.0以上 120.0以下:±0.3

规格表

外径:0.1mm~0.3mm

产品编号d
(mm)
L
(mm)
01020.12
01030.13
01040.14
01050.15
01060.16
01080.18
01100.110
01120.112
01150.115
01200.120
02020.22
02030.23
02040.24
02050.25
02060.26
02080.28
02100.210
02120.212
02150.215
02200.220
03020.32
03030.33
03040.34
03050.35
03060.36
03080.38
03100.310
03120.312
03150.315
03200.320

外径:0.4mm~0.6mm

产品编号d
(mm)
L
(mm)
04020.42
04030.43
04040.44
04050.45
04060.46
04080.48
04100.410
04120.412
04150.415
04200.420
05020.52
05030.53
05040.54
05050.55
05060.56
05080.58
05100.510
05120.512
05150.515
05200.520
06020.62
06030.63
06040.64
06050.65
06060.66
06080.68
06100.610
06120.612
06150.615
06200.620

外径:0.8mm~1.2mm

产品编号d
(mm)
L
(mm)
08020.82
08030.83
08040.84
08050.85
08060.86
08080.88
08100.810
08120.812
08150.815
08200.820
10031.03
10041.04
10051.05
10061.06
10081.08
10101.010
10121.012
10151.015
10181.018
10201.020
12031.23
12041.24
12051.25
12061.26
12081.28
12101.210
12121.212
12151.215
12181.218
12201.220

外径:1.5mm~1.8mm

产品编号d
(mm)
L
(mm)
15041.54
15051.55
15061.56
15081.58
15101.510
15121.512
15151.515
15181.518
15201.520
15221.522
15251.525
16041.64
16051.65
16061.66
16081.68
16101.610
16121.612
16151.615
16181.618
16201.620
16221.622
16251.625
18041.84
18051.85
18061.86
18081.88
18101.810
18121.812
18151.815
18181.818
18201.820
18221.822
18251.825

外径:2mm~2.5mm

产品编号d
(mm)
L
(mm)
20042.04
20052.05
20062.06
20082.08
20102.010
20122.012
20142.014
20152.015
20162.016
20182.018
20202.020
20222.022
20252.025
20282.028
20302.030
25052.55
25062.56
25082.58
25102.510
25122.512
25142.514
25152.515
25162.516
25182.518
25202.520
25222.522
25252.525
25282.528
25302.530
25322.532

外径:3mm~4mm

产品编号d
(mm)
L
(mm)
30043.04
30053.05
30063.06
30083.08
30103.010
30123.012
30143.014
30153.015
30163.016
30183.018
30203.020
30223.022
30253.025
30283.028
30303.030
30323.032
30353.035
30363.036
30383.038
30403.040
40064.06
40084.08
40104.010
40124.012
40144.014
40154.015
40164.016
40184.018
40204.020
40224.022
40254.025
40284.028
40304.030
40324.032
40354.035
40364.036
40384.038
40404.040
40454.045

外径:5mm~6mm

产品编号d
(mm)
L
(mm)
50105.010
50125.012
50145.014
50155.015
50165.016
50185.018
50205.020
50225.022
50255.025
50285.028
50305.030
50325.032
50355.035
50365.036
50385.038
50405.040
50455.045
50505.050
50535.053
50565.056
60106.010
60126.012
60146.014
60156.015
60166.016
60186.018
60206.020
60226.022
60256.025
60286.028
60306.030
60326.032
60356.035
60366.036
60386.038
60406.040
60456.045
60506.050
60536.053
60566.056
60606.060
60656.065