采用日本弹簧工业协会标准(JSMA No.8-圆筒形张力螺旋弹簧)的弹簧。
产品概述
拉伸弹簧(也叫拉力弹簧,简称拉簧)是承受轴向拉力的螺旋弹簧,两端有侧钩用来保证拉伸弹簧的拉力来源。
在不承受负荷时,拉伸弹簧的线圈之间一般都是并紧的没有间隙。
符合日本弹簧工业协会标准的拉伸弹簧(JSMA No. 8 圆柱拉伸螺旋弹簧)。
尺寸图
![kcss弹簧](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/KSC1/221000746901/img/kcss.jpg)
・材质表 不锈钢线 SUS 304-WPB
产品特点
本产品为常用的冷弯圆柱拉伸弹簧。
使用具有圆形横截面的材料,并指定直径在 0.2至 2.0 mm 范围内的弹簧。
拉伸弹簧的工作原理是在伸展或拉开的时候反向作用,利用拉伸后的回弹力(拉力)工作,用以控制机件的运动、吸收与贮蓄能量、测量力的大小等。
规格概述
绕线方向 | 右卷或左卷取决于批次 |
末端形状 | 反圆钩 |
外径 | JIS B2704-3 冷弯拉伸螺旋弹簧线圈直径公差2级 |
自由长度 | 仅用作参考值,无公差 |
容许载荷(N) | JIS B2704-3 冷弯拉伸螺旋弹簧按规定长度按载荷公差2级 |
弹簧常数 | 仅用作参考值,无公差 |
初始张力 | 仅用作参考值,无公差 |
低温退火 | 弹簧成型后,进行低温退火以提高性能 |
工作温度限制 | -30℃~+200℃(SUS 304) |
弹簧寿命 | 使用时请在容许载荷下使用 |
参照JIS B 2704,以容许扭转应力约64%计算的,但不保证使用寿命
对于弹簧,请从使用中的下限应力和上限应力的关系中考虑所需的重复次数(寿命),选择小于或等于该允许负载的适当负载
参考:JIS B 2704-1 螺旋弹簧--第1部分:压缩和拉伸螺旋弹簧基本计算方法
初始张力,弹簧常数为参考值,根据此批不同略有差异。负荷{kgf} =负荷N×0.101972
圈数的计算方法(参考值):
总圈数=(L-2(D-d))/d
有效圈数=总圈数-2
圈数是参考值,根据批次不同略有差异。
注意事项
【使用注意事项】
▶使用温度
不锈钢线-30℃~+200℃
※如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。
※在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时,建议选择不锈钢制品。
▶其他
· 请在容许位移量F max.(mm)以下的范围内使用。如果在超过容许位移量的条件下使用,则可能会导致弹簧变形或较少使用次数便已损坏。安装时也请注意,不要将拉伸弹簧拉长到容许位移量以上。
· 不锈钢制弹簧也有磁性。敬请注意。
使用案例
产品型号:AUU3-15相关产品
推荐理由 拉伸弹簧用支柱,可以将拉伸弹簧的挂钩勾在弹簧支柱的孔中。
推荐理由 米思米圆线螺旋弹簧,外径基准型,不锈钢材质。