不锈钢管 HGSP型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
不锈钢管 HGSP型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
可靠性高的高级不锈钢管。
【特长】
・内径:φ0.05〜3.40(内径0.05〜3.40 mm)。
・外径;φ0.1〜4.0(外径0.1〜4.0 mm)。
・长度:50至200 mm。
【用途】
・可根据需要用于一般工业、研究开发、试制等。
产品概述
品名:不锈钢管
钢管不仅用于输送流体和粉状固体、交换热能、制造机械零件和容器,它还是一种经济钢材。
用钢管制造建筑结构网架、支柱和机械支架,可以减轻重量,节省金属20~40%。
产品特点
不锈钢材料防腐蚀效果更好。
市场通用规格,满足不同需求。
多种外径和内径的钢管可供选择。
尺寸图
规格概述
材质:SUS304
・内径:Φ0.05~3.40mm
・外径:Φ0.1~4.0mm
・长度:50~200mm
使用案例
使用案例1
使用案例2
注意事项
Misumi 仅刊载提供一部分产品。详情请确认厂家目录。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
型号
外径
内径
长度
HGSP-0.4
0.4
0.22
100
HGSP-0.55
0.55
0.35
100
HGSP-1.0
1
0.6
100
HGSP-1.0A
1
0.7
100
HGSP-1.3
1.3
1
150
HGSP-1.5A
1.5
1
150
HGSP-2.0
2
1
150
HGSP-2.0A
2
1.7
150
HGSP-3.0
3
2
200
HGSP-3.0A
3
2.6
200
关于此商品的常见问题 (FAQ)
钢管使用时有什么注意事项?
1.内螺纹部过度紧固时,螺纹部分有可能变形。缠上密封带等以保证具有足够的气密性,手工紧固完成后再增拧一圈左右(大致标准)。2.加工螺纹时可能会因紧固而带上伤痕。
不锈钢钢管的用途是什么?是否有表面处理?
不锈钢钢管主要用于压力较低的蒸汽、水、油、气体、空气用配管,该产品为SUS304,无表面处理。
钢管的主要材质有哪些?
钢管按制管材质(即钢种)可分为:碳素管和合金管、不锈钢管等。碳素管又可分为普通碳素钢管和优质碳素结构管。合金管又可分为:低合金管、合金结构管、高合金管、高强度管。轴承管、耐热耐酸不锈管、精密合金(如可伐合金)管以及高温合金管等。
产品的尺寸偏差和公差如何定义。
A、偏差:在生产过程中,由于实际尺寸难于达到公称尺寸要求,即往往大于或小于公称尺寸,所以标准中规定了实际尺寸与公称尺寸之间允许有一差值。差值为正值的叫正偏差,差值为负值的叫负偏差。B、公差:标准中规定的正、负偏差值绝对值之和叫做公差,亦叫"公差带"。偏差是有方向性的,即以"正"或"负"表示;公差是没有方向性的,因此,把偏差值称为"正公差"或"负公差"的叫法是错误的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
配管零件
>
钢管/铜管/不锈钢管
>
不锈钢管
>
不锈钢管 HGSP型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741812979125
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741812979125