以D系列(DIN 2098标准)的规格尺寸为基准、
采用不锈钢弹簧线加工的圆筒型压缩螺旋弹簧。
产品概述
本产品是采用德国通用标准DIN2098圆筒形压缩弹簧。
压缩弹簧也叫压簧,是承受向压力的螺旋弹簧,它所用的材料截面多为圆形,也有用矩形和多股钢萦卷制的。
压缩弹簧的线圈与线圈之间有一定的间隙,一般为等节距,当受到外载荷时弹簧收缩变形,储存形变能。
形状有圆柱形、圆锥形、中凸形和中凹形以及少量的非圆形等。
尺寸图
规格概述
弹簧规格区分
材质:弹簧采用不锈钢SUS304-WPB。钢琴线为 SWP-B 或油回火线 SWOSC-V 或 SWOSC-B 相当材料。
本品为常用的冷弯圆柱压缩螺旋弹簧。
使用具有圆形横截面的材料,并指定直径在 0.1 至 5.0 mm 范围内的弹簧。
绕线方向 | 右卷 |
末端形状 | 封闭端0.5mm以上磨削 |
外径 | JIS B2704-2 冷弯拉伸螺旋弹簧线圈直径公差2级 |
自由长度 | 仅用作参考值,无公差 |
容许载荷(N) | JIS B2704-2 冷弯拉伸螺旋弹簧按规定长度按载荷公差2级 |
弹簧常数 | 仅用作参考值,无公差 |
初始张力 | 仅用作参考值,无公差 |
低温退火 | 弹簧成型后,进行低温退火以提高性能 |
工作温度限制 | -30℃~+200℃(SUS 304) |
弹簧寿命 | 对于弹簧,请从使用中的下限应力和上限应力的关系中考虑所需的重复次数(寿命),选择小于或等于该允许负载的适当负载。 参考:JIS B 2704-1 螺旋弹簧--第1部分:压缩和拉伸螺旋弹簧基本计算方法 |
钢(材质)印象
产品特点
以不锈钢丝(SUS304-WPB)为材料的圆线拉力螺旋弹簧
不锈钢具有防锈效果,因此非常适用于各种食品设备和医疗设备。
■最大容许载荷
使用时请不要超过最大容许载荷,最大容许载荷根据JIS B2704规定的压缩弹簧容许扭曲应力的80%设定。
使用案例
规格弹簧由于有各种各样的安装和组装方式,生产批次变更必须确认弹簧特性符合规格参数要求。
因此,进行最大容许负载和和独自设计的基准负载两点间进行管理。

使用机械手打开固定夹,通过压缩弹簧夹住无安装盘的工件,为了能够耐受搬送时的振动选择压缩弹簧


孔基准定位机构
以孔基准对工件进行定位的机构。
通过锥形销消除各工件孔公差产生的偏差,可减少定位时的松动。
选择压缩弹簧以便从定位接触工件的开始移动
注意事项
对于弹簧,请从使用中的下限应力和上限应力的关系中考虑所需的重复次数(寿命),选择小于或等于该允许负载的适当负载。
参考:JIS B 2704-1 螺旋弹簧--第1部分:压缩和拉伸螺旋弹簧基本计算方法
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
绕线方向 | 右卷 |
末端形状 | 封闭端0.5mm以上磨削 |
外径 | JIS B2704-2 冷弯拉伸螺旋弹簧线圈直径公差2级 |
自由长度 | 仅用作参考值,无公差 |
容许载荷(N) | JIS B2704-2 冷弯拉伸螺旋弹簧按规定长度按载荷公差2级 |
弹簧常数 | 仅用作参考值,无公差 |
初始张力 | 仅用作参考值,无公差 |
低温退火 | 弹簧成型后,进行低温退火以提高性能 |
工作温度限制 | -30℃~+200℃(SUS 304) |
弹簧寿命 | 对于弹簧,请从使用中的下限应力和上限应力的关系中考虑所需的重复次数(寿命),选择小于或等于该允许负载的适当负载。 参考:JIS B 2704-1 螺旋弹簧--第1部分:压缩和拉伸螺旋弹簧基本计算方法 |
材质:弹簧采用不锈钢SUS304-WPB。钢琴线为 SWP-B 或油回火线 SWOSC-V 或 SWOSC-B 相当材料。
本品为常用的冷弯圆柱压缩螺旋弹簧。
使用具有圆形横截面的材料,并指定直径在 0.1 至 10.0 mm 范围内的弹簧。