型号 | RoHS | 材质 | 环境・用途 | 公称编号 | 粗细d 2 (mm) | 内径 D1 (φ) | 材料的种类 |
P2-1A | 10 | 丁腈橡胶 | 耐矿物油 / 耐磨损 | P02 | 1.9 | 1.8 | 1种A |
P3-1A | 10 | 丁腈橡胶 | 耐矿物油 / 耐磨损 | P03 | 1.9 | 2.8 | 1种A |
P3-1B | 10 | 丁腈橡胶 | 耐矿物油 / 耐磨损 / 耐压性 | P03 | 1.9 | 2.8 | 1种B |
P3-2 | 10 | 丁腈橡胶 | 耐汽油 | P03 | 1.9 | 2.8 | 2种 |
P3-4C | 10 | 硅基橡胶 | 耐热 / 耐寒性 | P03 | 1.9 | 2.8 | 4种C |
P3-4D | 10 | 氟橡胶 | 耐热 / 耐化学药品性 | P03 | 1.9 | 2.8 | 4种D |
P4-1A | 10 | 丁腈橡胶 | 耐矿物油 / 耐磨损 | P04 | 1.9 | 3.8 | 1种A |
P4-1B | 10 | 丁腈橡胶 | 耐矿物油 / 耐磨损 / 耐压性 | P04 | 1.9 | 3.8 | 1种B |
P4-2 | 10 | 丁腈橡胶 | 耐汽油 | P04 | 1.9 | 3.8 | 2种 |
P4-4D | 10 | 氟橡胶 | 耐热 / 耐化学药品性 | P04 | 1.9 | 3.8 | 4种D |
P5-2 | 10 | 丁腈橡胶 | 耐汽油 | P05 | 1.9 | 4.8 | 2种 |
P6-1B | 10 | 丁腈橡胶 | 耐矿物油 / 耐磨损 / 耐压性 | P06 | 1.9 | 5.8 | 1种B |
P6-2 | 10 | 丁腈橡胶 | 耐汽油 | P06 | 1.9 | 5.8 | 2种 |
P7-1B | 10 | 丁腈橡胶 | 耐矿物油 / 耐磨损 / 耐压性 | P07 | 1.9 | 6.8 | 1种B |
P7-2 | 10 | 丁腈橡胶 | 耐汽油 | P07 | 1.9 | 6.8 | 2种 |
P8-2 | 10 | 丁腈橡胶 | 耐汽油 | P08 | 1.9 | 7.8 | 2种 |
P8-4C | 10 | 硅基橡胶 | 耐热 / 耐寒性 | P08 | 1.9 | 7.8 | 4种C |
P9-2 | 10 | 丁腈橡胶 | 耐汽油 | P09 | 1.9 | 8.8 | 2种 |
P9-4C | 10 | 硅基橡胶 | 耐热 / 耐寒性 | P09 | 1.9 | 8.8 | 4种C |
P10-2 | 10 | 丁腈橡胶 | 耐汽油 | P10 | 1.9 | 9.8 | 2种 |
P10A-2 | 10 | 丁腈橡胶 | 耐汽油 | P10A | 2.4 | 9.8 | 2种 |
P10A-4C | 10 | 硅基橡胶 | 耐热 / 耐寒性 | P10A | 2.4 | 9.8 | 4种C |
P11-1B | 10 | 丁腈橡胶 | 耐矿物油 / 耐磨损 / 耐压性 | P11 | 2.4 | 10.8 | 1种B |
P11-4C | 10 | 硅基橡胶 | 耐热 / 耐寒性 | P11 | 2.4 | 10.8 | 4种C |
P11.2-1A | 10 | 丁腈橡胶 | 耐矿物油 / 耐磨损 | P11.2 | 2.4 | 11 | 1种A |
P11.2-1B | 10 | 丁腈橡胶 | 耐矿物油 / 耐磨损 / 耐压性 | P11.2 | 2.4 | 11 | 1种B |
P11.2-2 | 10 | 丁腈橡胶 | 耐汽油 | P11.2 | 2.4 | 11 | 2种 |
P11.2-4C | 10 | 硅基橡胶 | 耐热 / 耐寒性 | P11.2 | 2.4 | 11 | 4种C |
P11.2-4D | 10 | 氟橡胶 | 耐热 / 耐化学药品性 | P11.2 | 2.4 | 11 | 4种D |
价格说明
公称 | O形圈实际尺寸 | 槽部尺寸 | |||||||||||||||
轴径d | 参考 | 孔径D | 参考 | G 0~+0.25 | R | E | |||||||||||
d2 | d1 | d的允许公差及配合 | D的允许公差及配合 | 无保护垫圈 | 单侧保护垫圈 | 双侧保护垫圈 | 最大 | 最大 | |||||||||
*P2 | 1.9 | ±0.08 | 1.8 | ±0.14 | 2 | 0 -0.05 | - | - | - | 5 | +0.05 0 | - | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 0.4 | 0.05 |
P3 | 2.8 | ±0.14 | 3 | h9 | f8 | e9 | 6 | H10 | |||||||||
P4 | 3.8 | ±0.14 | 4 | 7 | - | ||||||||||||
P5 | 4.8 | ±0.15 | 5 | 8 | |||||||||||||
P6 | 5.8 | ±0.15 | 6 | 9 | |||||||||||||
P7 | 6.8 | ±0.16 | 7 | e8 | 10 | ||||||||||||
P8 | 7.8 | ±0.16 | 8 | 11 | |||||||||||||
P9 | 8.8 | ±0.17 | 9 | 12 | |||||||||||||
P10 | 9.8 | ±0.17 | 10 | 13 | |||||||||||||
P10A | 2.4 | ±0.09 | 9.8 | ±0.17 | 10 | 0 -0.06 | 14 | +0.06 0 | 3.2 | 4.4 | 6 | ||||||
P11 | 10.8 | ±0.18 | 11 | 15 | |||||||||||||
P11.2 | 11 | ±0.18 | 11.2 | 15.2 | |||||||||||||
P12 | 11.8 | ±0.19 | 12 | 16 | |||||||||||||
P12.5 | 12.3 | ±0.19 | 12.5 | 16.5 | |||||||||||||
P14 | 13.8 | ±0.19 | 14 | 18 | |||||||||||||
P15 | 14.8 | ±0.20 | 15 | 19 | |||||||||||||
P16 | 15.8 | ±0.20 | 16 | 20 | |||||||||||||
P18 | 17.8 | ±0.21 | 18 | 22 | |||||||||||||
P20 | 19.8 | ±0.22 | 20 | e7 | 24 | ||||||||||||
P21 | 20.8 | ±0.23 | 21 | 25 | |||||||||||||
P22 | 21.8 | ±0.24 | 22 | 26 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|