压力旋转接头Pearl旋转接头 KCL(单式螺纹安装式)
商品
评价
详情
  • 压力旋转接头Pearl旋转接头 KCL(单式螺纹安装式)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压力旋转接头Pearl旋转接头 KCL(单式螺纹安装式)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
KCL(单式螺纹安装式)是用于给旋转设备提供稳定的媒介物的旋转接头。

外形图

圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式) 外形図

使用条件

流体空气・气体・水・油
最高温度100℃
最高压力0.98MPa{10kgf/cm2
最高转速6A~25A 1500min-1{r.p.m} / 32A~65A 1000min-1{r.p.m}
 

规格表

公称尺寸ABCDL1L2L3L
6A1/8B1/81/843410206070
8A1/4B1/41/464014247585
10A3/8B3/83/894619298294
15A1/2B1/21/21254213394109
20A3/4B3/43/416602234102120
25A1B11 0/120702336108130
32A1 1/4B1 1/41 1/430902843131158
40A1 1/2B1 1/21 1/235952843135165
50A2B22481243055164203
65A2 1/2B2 1/22 1/2561484078206256

使用示例

圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式) 使用例
  • 钢铁机械轧辊、塑料制品
  • 冷却辊
  • 造纸用压延机
  • 清洗机、机床等

注意・禁止事项

  • 请避免在最高使用压力条件下以最高转速使用。
  • 请避免空转(不通过流体)。
  • 流体为空气时,请使用有油雾的空气,避免干燥运行。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 接头 > 回转接头 > 压力旋转接头Pearl旋转接头 KCL(单式螺纹安装式)