尼龙螺母 (1类)
商品
评价
详情
  • 尼龙螺母 (1类)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

尼龙螺母 (1类)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
由金属主体和作为防松动机构的尼龙环(尼龙66)组合而成的螺母。
【特长】
・螺栓的外螺纹在尼龙环部分上形成内螺纹,产生摩擦扭矩。
・摩擦扭矩稳定,因此可对各种震动发挥优异的防松效果。
・耐热性和耐摩擦性强,可-40℃~120℃的范围内使用。
・无需双重螺母和特殊垫圈等,可降低成本。
・即使重复使用,扭矩下降也很少,可重新使用。(确保反复使用5次,符合JIS标准B1056)

尼龙螺母(1种)外形图及尺寸

ナイロンナット(1種)の 外形図1
螺纹直径
(d)
节距
平径
(S)
高度
(m)
M10.252.251.5
M20.442.4
M30.55.54.0
M40.775.0
M50.886.5
M61.0108.0
M81.25139.8
M101.51712
M121.751914.4
M142.02216
M162.02418
M182.52720
M202.53022
M222.53223.4
M243.03624
M273.04127
M303.54630
M333.55033
M364.05536

世界最小M1尼龙螺母开发成功!

ナイロンインサートロックナット(通称ナイロンナット)を開発した米国エスナ社より直接技術提供を受けた曰本で唯一のナイロンナット製造メーカーとしての実績と高い技術力により、 加工の難しいSUS303ステンレス材の超小型ナイロンナットを開発しました。 ナイロンナットはナット本体である金属と、ゆるみ止め機構となるナイロンリング(66ナイロン)の組み合わせからなっております。 ナイロンナットは66ナイロンのリンクを内蔵しているため、ボルトのオネジがそのナイロンリング部分にメネジを形成することにより、 摩擦トルクが生じます。この摩擦トルクが安定しているので、ナイロンナットはあらゆる振動に対して優れたゆるみ止め効果を発揮します。

作为名古屋唯一的尼龙螺母制造商,从开发尼龙插入锁紧螺母(俗称尼龙螺母)的Esna公司获得了直接技术。
开发了一种由难以加工的SUS303不锈钢制成的超小型尼龙螺母。
尼龙螺母由作为螺母主体的金属和作为防松机构的尼龙环(66尼龙)组合而成。由于尼龙螺母内置有66尼龙连杆,因此螺栓的外螺纹通过在该尼龙环部分形成内螺纹产生摩擦扭矩。这个摩擦扭矩很稳定,所以尼龙螺母对所有的振动都有很好的防松效果。

尼龙螺母使用示例

尼龙螺母的应用领域非常广泛

尼龙嵌件锁紧螺母于1940年左右由美国Esna公司开发,此后广泛应用于美国军用飞机和汽车,如今广泛应用于航空航天工业,在日本已制度化为​​JASO标准(日本汽车标准),用于高速公路隔音墙紧固件,应用领域广泛。
在科技创新的今天,螺母不仅要求有不同的形状和材质,还要求满足抗震、耐热等各种条件,而尼龙螺母以其高抗环性和安全性满足了多样化的用户需求。

在飞机上的使用

航空機では座席や車輪部分にナイロンナットが数多く使われており、振動の多い部分でもゆるみが発生しないため、安全な航行に貢献している。

许多尼龙螺母用于飞机座椅和车轮,即使在振动较大的区域,它们也不会松动,有助于安全航行。

应用于高速公路隔音屏障

高速道路遮音壁ではクリップ付ナイロンナットが使われており、手の届かない箇所のナット締めが可能なので作業の効率化にも役立っている。

带夹子的尼龙螺母用于高速公路隔音屏障,可以在难以到达的区域拧紧螺母,这也有助于提高工作效率。

在船上使用

クルーザーなどブレジャーポートではエンジン部にナイロンナットが使用されており、ゆるみが少なく防錆効果も発揮している。

尼龙螺母用于巡洋舰的发动机部件和其他泄气口,不易松动,具有防锈作用。

在铁路车辆上的应用

長年にわたって培ってきた技術力と経験を駆使して製造されたナイロンナットはその高い耐振性が評価され、鉄道車両の部品にも数多く使用されている。

利用多年积累的技术能力和经验制造的尼龙螺母因其高抗振性而受到赞誉,并用于铁路车辆的许多部件。

终极锁紧螺母,可防止由于来自各个方向的旋转、线性振动、冲击等而导致松动。

ナイロンナット

优异的防松效果

尼龙圈的内径是根据螺母螺纹的有效直径来设计的,因此当它与螺栓的外螺纹配合时,尼龙圈中会形成内螺纹,并在该区域产生摩擦。变成扭矩,防止螺母因来自各个方向的冲击、旋转振动、线性振动等而松动。

可重复使用

即使重复使用后,扭矩损失也很小。(保证5次重复使用,根据JIS标准B1056)

高耐热性和耐磨性

作为防松机构的尼龙环具有高耐热性和耐磨损性,因此可以在-40℃~120℃之间使用。

降低总装配成本

无需双螺母、槽形螺母、特殊垫圈等,有助于减少工作流程和零件管理流程。

多种尺寸和表面处理

材质: SS41、S45C、SCM435、SUSBOB、SUS304、SUS316、SUS31BL、SUS630、钛、铝、黄铜(BRASS)、MONEL
表面处理: 镍铬合金、铬酸盐绿镀铬、达克罗处理、磷酸盐皮膜处理

 

开发秘闻

 

开发世界上最小的锁紧螺母花费了三年时间,这始于公司总裁的一句话。这是一个漫长的旅程,但与现有的六角螺母不同,它具有高抗振性,可以防止螺母因旋转振动或旋转而松动。我们很自豪能够开发出世界上最小的具有相同特性的锁紧螺母。这个开发项目以“纳米技术”为目标开始,所以我们的下一步当然是开发更小的锁紧螺母。
利用这些经验,我们的目标是进一步提高锁扣紧固件的性能和技术,将产品扩展到更广泛的领域。凭借这种对制造的热情和技术实力,相信我们一定会对大家有所帮助。