商品外观
材质:不锈钢 SUS304
型号 | H | L | D | S | E | weight (g) | 参考使用负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | |||||||
JF-0.32TA | 85 | 16 | 8.5 | 17 | 16 | 259 | 320 | 3.14 |
JF-0.5TA | 100 | 21 | 11 | 18 | 17 | 390 | 500 | 4.90 |
JF-1TA | 121 | 25 | 13 | 22 | 20 | 740 | 1,000 | 9.80 |
JF-2TA | 149 | 35 | 16 | 30 | 25 | 1,300 | 2,000 | 19.60 |
JF-3TA | 179 | 41 | 19 | 35 | 30 | 2,200 | 3,000 | 29.40 |
型号 | H | L | D | S | E | weight (g) | 参考使用负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | |||||||
JF-0.32T | 85 | 16 | 8.5 | 21 | 16 | 247 | 320 | 3.14 |
JF-0.5T | 100 | 21 | 11 | 21 | 17 | 380 | 500 | 4.90 |
JF-1T | 121 | 25 | 13 | 22 | 20 | 730 | 1,000 | 9.80 |
JF-2T | 149 | 35 | 16 | 37 | 25 | 1,280 | 2,000 | 19.60 |
JF-3T | 179 | 41 | 19 | 42 | 30 | 2,180 | 3,000 | 29.40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|