型号 | D1 | D2 | L | B | d | 公称 | weight (g) | 参考使用负载 | 代码No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | SUS304 | SUS316 | ||||||||
SP-4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | M-4 | 7 | 50 | 0.49 | 246 | - |
SP-5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | M-5 | 15 | 90 | 0.88 | 247 | 1983 |
SP-6 | 6 | 6 | 24 | 12 | 12 | M-6 | 23 | 170 | 1.67 | 248 | 1259 |
SP-7 | 7 | 7 | 28 | 14 | 14 | W-5/16 | 40 | 200 | 1.96 | 249 | 1589 |
SP-8 | 8 | 8 | 32 | 16 | 16 | W-5/16 | 60 | 250 | 2.45 | 250 | 1260 |
SP-9 | 9 | 9 | 36 | 18 | 18 | W-3/8 | 83 | 300 | 2.94 | 251 | 1590 |
SP-10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | W-3/8 | 113 | 350 | 3.43 | 252 | 1261 |
SP-12 | 12 | 12 | 48 | 24 | 24 | W-1/2 | 200 | 420 | 4.12 | 253 | 1262 |
SP-13 | 13 | 13 | 52 | 26 | 26 | W-1/2 | 290 | 500 | 4.90 | 254 | 1263 |
SP-16 | 16 | 16 | 64 | 32 | 32 | W-5/8 | 450 | 800 | 7.84 | 255 | 1591 |
SP-19 | 19 | 19 | 76 | 38 | 38 | W-3/4 | 780 | 1,000 | 9.80 | 256 | 1592 |
SP-22 | 22 | 22 | 88 | 44 | 44 | W-7/8 | 1,344 | 1,500 | 14.70 | 257 | 1593 |
SP-25 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | W-1 | 1,700 | 2,000 | 19.60 | 258 | 1594 |
SP-28 | 28 | 28 | 112 | 56 | 60 | M-30 | 2,600 | 2,500 | 24.50 | 2089 | 2091 |
SP-32 | 35 | 32 | 128 | 64 | 72 | M-36 | 4,280 | 3,200 | 31.36 | 2090 | 2092 |
型号 | D | L | B | d | 公称 | weight (g) | 参考使用负载 | 代码 No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | ||||||||
SP-2 | 2 | 8 | 4 | 4 | M-2 | 1 | 10 | 0.10 | 2198 |
SP-3 | 3 | 12 | 6 | 6 | M-3 | 4 | 25 | 0.25 | 2199 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|