S45C-Q 圆锥销
商品
评价
详情
  • S45C-Q 圆锥销
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

S45C-Q 圆锥销

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・经过调质热处理。 侧面为 1/50 锥形的销。

JIS B 1352-1988 圆锥销

1. 适用范围

此规格是依照锥度1/50的钢制圆锥销和不锈钢制圆锥销规定的。
因此在此规格下,统称钢制和不锈钢制的情况都称其销。

2. 等级

销的等级根据锥度的容差分为1级和2级。

3. 硬度

此圆锥销的硬度如表1所示。


4. 精度
此圆锥销的精度如表2所示。

 

5. 外观

此品不存在任何会影响使用的不良裂纹、瑕疵、毛边或铁锈等缺陷。锥角部分的表面粗糙程度,1级符合JIS B 0601的3.2S,2级符合6.3S。

6. 热处理及材料
此圆锥销的热处理及材料如表3所示。

7. 表面处理

圆锥销一般不进行表面处理。但钢制的圆锥销在提供给客户时会涂上防锈油。并且,如需电镀等其他的表面处理则视客户指定的情况而定。

8. 检查

(1)硬度检查
销的硬度检查方法根据JIS Z 2244(维氏硬度试验方法)或JIS Z 2245(洛氏硬度试验方法)中规定的试验方法进行,销的端部或锥角部的硬度必须符合3.中所规定的内容。 此外,销的硬度检查不论采取维氏硬度或是洛氏硬度都可行,但如若对硬度的测定值发生了异议的情况,则依据维氏硬度试验方法来判断产品合格与否。
(2) 形状・尺寸检查
销的形状尺寸检查可根据直接测量,或使用极限规或采取其他测量方法,且必须符合4.中所规定的内容。 
(3)外观检查
销的外观检查一般根据目测检查,且必须符合5.中所规定的内容。但锥角部的表面粗糙度依据JIS B 1071(螺丝品的精度测定方法)中所规定的表面粗糙度的测定方法或者 采取其他代替方式进行。
(4)收付检查
收付时针对当前批次的抽样检查方法视收付当事人的协商而定。

9. 产品型号

此品型号的设定是由规格号,规格名称,等级,公称直径×长度(l)以及材料组成的。但是有特别的指定事项时,会附加表现在型号后。

 

10. 包装の表示

在包装方面,产品外包装必须显示一下信息。(1)规格名称 (2)等級 (3)公称直径×长度 (4)材料 (5)数量・指定事项 (6)生产厂家名称,其略称