压铆螺柱 CT・CTS
商品
评价
详情
  • 压铆螺柱 CT・CTS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压铆螺柱 CT・CTS

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
此嵌入螺栓只需向薄板按压就可以实现简单安装。板表面平坦,可垂直放置螺丝。
商品概要
  • 一部分记录在规格表上的规格是没有对应的产品,无法进行下单的型号,请知悉。


规格螺距型式D
±0.4
H
(最大)
安装条件
不锈钢最小板厚安装孔
+0.08
0

安装孔位置
(最小)
M30.5CT-M3CTS-M34.62.11.03.05.6
M40.7CT-M4CTS-M45.92.44.07.2
M50.8CT-M5CTS-M56.52.75.0
M61.0CT-M6CTS-M68.23.01.46.07.9
M81.25CT-M8CTS-M89.63.72.08.09.6

*安装孔位置代表安装孔中心与安装板边缘之间的最短距离。

材质和处理
型式材質区分材質処理表面処理
CT冷間圧造材浸炭焼き入れ三価クロメート
CTSステンレスSUSXM7
(SUS304)
-脱脂


产品压入方法

将CT系列(M3/M4/M5)压入板厚为1.5mm以下的安装材料时,将 CTシリーズ(M6/M8)压入板厚为2.4mm以下的安装材料时。
将CT系列(M3/M4/M5)压入板厚为1.6mm以上的安装材料时,将CTシリーズ(M6/M8)压入板厚为2.4mm以上的安装材料时。