外形图
商品规格
- 使用压力:MAX 3.45MPa
- 使用温度:-50℃~+150℃
- 材质:C3604BD
- 流体:对上述材质没有不良影响流体。
规格表
型号 | 安装螺栓 | 尺寸(mm) |
---|
d | φD | φD1 | B | La | L |
---|
HN-1105 | PT1/8 | 5 | 2.5 | 12 | 20 | 34 |
HN-1106 | PT1/8 | 6 | 3 | 12 | 20 | 34 |
HN-1165 | PT1/8 | 6.5 | 3.5 | 12 | 20 | 34 |
HN-1107 | PT1/8 | 7 | 4 | 12 | 20 | 34 |
HN-1108 | PT1/8 | 8 | 5 | 12 | 20 | 34 |
HN-1109 | PT1/8 | 9 | 5.5 | 12 | 20 | 34 |
HN-1110 | PT1/8 | 10.5 | 6 | 12 | 20 | 34 |
HN-1112 | PT1/8 | 12 | 6 | 12 | 20 | 34 |
HN-1206 | PT1/4 | 6 | 3 | 14 | 26 | 41 |
HN-1265 | PT1/4 | 6.5 | 3.5 | 14 | 26 | 41 |
HN-1207 | PT1/4 | 7 | 4 | 14 | 26 | 41 |
HN-1208 | PT1/4 | 8 | 4.5 | 14 | 26 | 41 |
HN-1209 | PT1/4 | 9 | 5 | 14 | 26 | 41 |
HN-1295 | PT1/4 | 9.5 | 5.5 | 14 | 26 | 41 |
型号 | 安装螺栓 | 尺寸(mm) |
---|
d | φD | φD1 | B | La | L |
---|
HN-1210 | PT1/4 | 10.5 | 7 | 14 | 26 | 41 |
HN-1212 | PT1/4 | 12 | 8.5 | 14 | 26 | 41 |
HN-1240 | PT1/4 | 12.7 | 9 | 14 | 26 | 41 |
HN-1213 | PT1/4 | 13 | 9 | 14 | 26 | 41 |
HN-1214 | PT1/4 | 14 | 9 | 14 | 26 | 41 |
HN-1216 | PT1/4 | 16 | 9 | 17 | 29 | 46 |
HN-1306 | PT3/8 | 6 | 3 | 17 | 29 | 46 |
HN-1307 | PT3/8 | 7 | 4 | 17 | 29 | 46 |
HN-1308 | PT3/8 | 8 | 4.5 | 17 | 29 | 46 |
HN-1309 | PT3/8 | 9 | 5.5 | 17 | 29 | 46 |
HN-1395 | PT3/8 | 9.5 | 5.5 | 17 | 29 | 46 |
HN-1310 | PT3/8 | 10.5 | 7 | 17 | 29 | 46 |
HN-1312 | PT3/8 | 12 | 8 | 17 | 29 | 46 |
HN-1340 | PT3/8 | 12.7 | 8.5 | 17 | 29 | 46 |
型号 | 安装螺栓 | 尺寸(mm) |
---|
d | φD | φD1 | B | La | L |
---|
HN-1313 | PT3/8 | 13.5 | 9.5 | 17 | 29 | 46 |
HN-1314 | PT3/8 | 14 | 10 | 17 | 29 | 46 |
HN-1316 | PT3/8 | 16 | 11.5 | 17 | 29 | 46 |
HN-1406 | PT1/2 | 6 | 3 | 22 | 29 | 50 |
HN-1407 | PT1/2 | 7 | 3.5 | 22 | 29 | 50 |
HN-1408 | PT1/2 | 8 | 4 | 22 | 29 | 50 |
HN-1409 | PT1/2 | 9 | 5 | 22 | 29 | 50 |
HN-1410 | PT1/2 | 10.5 | 6 | 22 | 29 | 50 |
HN-1412 | PT1/2 | 12 | 7.5 | 22 | 29 | 50 |
HN-1440 | PT1/2 | 12.7 | 8 | 22 | 29 | 50 |
HN-1413 | PT1/2 | 13.5 | 9.5 | 22 | 29 | 50 |
HN-1414 | PT1/2 | 14 | 10 | 22 | 29 | 50 |
HN-1416 | PT1/2 | 16 | 11 | 22 | 29 | 50 |
型号 | 安装螺栓 | 尺寸(mm) |
---|
d | φD | φD1 | B | La | L |
---|
HN-1419 | PT1/2 | 19 | 14 | 22 | 29 | 50 |
HN-1420 | PT1/2 | 20.5 | 14 | 22 | 29 | 50 |
HN-1421 | PT1/2 | 21 | 14 | 22 | 29 | 50 |
HN-1614 | PT3/4 | 14 | 9.5 | 27 | 36 | 60 |
HN-1616 | PT3/4 | 16 | 10 | 27 | 36 | 60 |
HN-1619 | PT3/4 | 19 | 13 | 27 | 36 | 60 |
HN-1620 | PT3/4 | 20.5 | 15 | 27 | 36 | 60 |
HN-1621 | PT3/4 | 21 | 15 | 27 | 36 | 60 |
HN-1626 | PT3/4 | 26 | 19.5 | 27 | 36 | 60 |
HN-1627 | PT3/4 | 27 | 20 | 27 | 36 | 60 |
HN-1814 | PT 1 | 14 | 9.5 | 35 | 36 | 68 |
HN-1820 | PT 1 | 20.5 | 14 | 35 | 42 | 74 |
HN-1834 | PT 1 | 34 | 25.5 | 35 | 41.5 | 73.5 |
注意・禁止事项
各接头为金属面相互接触,以适当的面压阻止泄漏的结构的商品,请注意接触面的伤痕、腐蚀痕迹。
另外,过度的紧固会导致变形产生泄漏或残余应力导致事后产生“应力腐蚀裂纹”。