S-ball-21 (不锈钢制) UM 外螺纹、内螺纹型
商品
评价
详情
  • S-ball-21 (不锈钢制) UM 外螺纹、内螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

S-ball-21 (不锈钢制) UM 外螺纹、内螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
一次侧为圆锥(PT)外螺纹、二次侧为圆锥(PT)内螺纹的配管用阀。
【特长】
・本产品相当于RoHS指令。
・1/8~3/8小口径。可以与各种接头形成一体。
・内螺纹,外螺纹BENLY阀。把手方向任意可调。
・实现了高效的作业性和美观。
・耐压试验压力:2.94MPa(30kgf/cm2)。
・密封试验压力:0.59MPa (6kgf/cm2)。
【用途】
・方便用于连接咬合接头和其他配管方法的接头等。

外形图

寸法図

尺寸图

商品规格

外观

外・内ネジ型 図1

外・内螺纹型 图1

外・内ネジ型 図2

外・内螺纹型 图2

外・内ネジ型 図3

外・内螺纹型 图3

使用条件

使用压力MAX 0.98MPa
使用温度-10℃(无冻结)~+120℃
阀箱耐压检查2.94MPa
阀座检漏0.59MPa
本体材质SCS13
接头材质SUS304
薄板材质PTFE
O型圈材质FKM
流体对上述材质没有不良影响流体

规格表

型号φdA(R)D(Rc)L1LH(约)
UM-10114.61/81/8183824
UM-10224.61/41/4204324
UM-10336.83/83/8235426

注意・禁止事项

  • 请在配管前清洁阀门及连接管。污垢、垃圾等异物会成为泄漏的原因。
  • 在配管内及配管内流动的流体中含有异物时,建议设置过滤器来防患于未然。
  • 配管时的密封带等请不要进入管内。
  • 请绝对不要把阀门叼在虎钳上或挂在管子扳手上。
  • 安装阀门时,请使用靠近安装管道一侧的阀门的平面部,用适当的扳手拧紧。
  • 连接管道时,请注意不要过度拧紧。用手拧进去后,请在1.5圈以内。
  • 配管时请勿使阀受到过大负荷配管的变形等影响。
  • 请在使用条件下使用。
  • 请避免强行开关把手。
  • 为了改良,尺寸、材质等的规格可能会在没有预告的情况下变更,请事先谅解。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > > > S-ball-21 (不锈钢制) UM 外螺纹、内螺纹型