连接器EC-C1为完全脱脂处理品。在无尘室内清洗零部件并组装。密封材料不使用任何油脂类。
外形图
产品规格
使用流体・使用温度范围
使用流体 | 使用温度范围 |
---|
空气(洁净空气 ) | -20℃~+80℃ |
水(纯净水) | 0℃~+80℃ |
规格表
毫米尺寸
英寸尺寸
选型信息
性能・试验报告
压力条件
- 最高使用压力:0.7MPa(at20℃)
- 负压性能:-99.975kPa
使用温度和最高使用压力的关联
最高使用压力因使用温度(环境温度)而异。常温以外使用时,请务必参照图表所示的最高使用压力,在该数值内使用。
注意・禁止事项
使用注意事项
・如果管的使用条件和接头的使用条件不同,请在两者都满足的条件下使用。
・由于树脂螺钉与金属螺钉相比,容易产生应力松弛现象,特别是在高温下更为明显。请定期加紧。
・在水流体中使用时,请确认由于施工上的问题导致的渗漏等,对机器和设备等没有影响,再进行配管。
・用水的场合,请注意不要结冰。
・请避免在接头的管插入口(套筒端面)处的急弯处配管。请保证直线部分是使用管径d2倍以上。